피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
Bushing N320 - Flanged bushings in steel and bronze inside N320
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
flangia_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/flangia_strisciamento/bussola_n320.prj},{NB=N320250000},{TYPE=N320},{D1=25},{D2=40},{D4=63},{D6=50},{D8=5.5},{D6X=9.0},{L1=55},{L2=30},{L3=25},{M=4.5},{L5=10},{R=1.5},{T=5.7},{K=23},{D3=50.000},{D5=4.500},{L4=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
D3
mm
[mm]
D5
[mm]
L4
[mm]
N320150000
N320150000
N320
15
28
45
35
4.5
36
30
6
4.0
3
1.0
4.5
50.000
4.500
4.000
N320160000
N320160000
N320
16
28
45
35
4.5
36
30
6
4.0
3
1.0
4.5
50.000
4.500
4.000
N320190000
N320190000
N320
19
32
50
40
4.5
45
30
15
4.0
7
1.0
4.5
50.000
4.500
4.000
N320200000
N320200000
N320
20
32
50
40
4.5
45
30
15
4.0
7
1.0
4.5
50.000
4.500
4.000
N320240000
N320240000
N320
24
40
63
50
5.5
55
30
25
4.5
10
1.5
5.7
50.000
4.500
4.000
N320250000
N320250000
N320
25
40
63
50
5.5
55
30
25
4.5
10
1.5
5.7
50.000
4.500
4.000
N320300000
N320300000
N320
30
48
72
58
5.5
62
37
25
4.5
10
1.5
5.7
50.000
4.500
4.000
N320320000
N320320000
N320
32
48
72
58
5.5
62
37
25
4.5
10
1.5
5.7
50.000
4.500
4.000
N320380000
N320380000
N320
38
58
85
70
6.6
67
37
30
5.0
10
2.0
6.8
50.000
4.500
4.000
N320400000
N320400000
N320
40
58
85
70
6.6
67
37
30
5.0
10
2.0
6.8
50.000
4.500
4.000
N320480000
N320480000
N320
48
70
104
86
9.0
89
47
42
5.0
10
2.0
9.0
50.000
4.500
4.000
N320500000
N320500000
N320
50
70
104
86
9.0
89
47
42
5.0
10
2.0
9.0
50.000
4.500
4.000
N320630000
N320630000
N320
63
85
120
100
9.0
89
47
42
5.5
10
2.5
9.0
50.000
4.500
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성