카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N412 - Ball retainers N412
Intercom
Standard Guide Elements
Ball bearing cages
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/gabbie_a_sfera/gabbie_a_sfera.prj},{NB=41205X025},{TYPE=N412},{D1=5},{K=1.0},{L=25},{LX=10,15,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
NTS
Total numer of spheres
ⁿ/ₐ
41203X010
41203X010
N412
3
1.0
10
21
41203X015
41203X015
N412
3
1.0
15
35
41203X020
41203X020
N412
3
1.0
20
49
41204X010
41204X010
N412
4
1.0
10
21
41204X015
41204X015
N412
4
1.0
15
35
41204X020
41204X020
N412
4
1.0
20
49
41204X025
41204X025
N412
4
1.0
25
64
41205X010
41205X010
N412
5
1.0
10
29
41205X015
41205X015
N412
5
1.0
15
49
41205X020
41205X020
N412
5
1.0
20
69
41205X025
41205X025
N412
5
1.0
25
89
41205X030
41205X030
N412
5
1.0
30
109
41206X010
41206X010
N412
6
1.5
10
36
41206X015
41206X015
N412
6
1.5
15
61
41206X020
41206X020
N412
6
1.5
20
69
41206X025
41206X025
N412
6
1.5
25
89
41206X030
41206X030
N412
6
1.5
30
109
41208X015
41208X015
N412
8
1.5
15
61
41208X020
41208X020
N412
8
1.5
20
69
41208X025
41208X025
N412
8
1.5
25
89
41208X030
41208X030
N412
8
1.5
30
109
41208X040
41208X040
N412
8
1.5
40
149
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성