Lichtleiter Farberkennung
Ipf Electronic
faseroptische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/lichtleiter20farberkennung.prj},{NB=LTSI0321},{IDNR=LTSI0321},{ARDTEME_BREITEDESLICHTAUSTRITTS=MIN},{ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS=MIN},{ARDTEME_FASERANZAHL=1},{DESCSHORT=Lichtleiter Taster, 0,6m, Kopf: Edelstahl 21,5lang Ø4, Lichtaustritt seitlich, Leiter: Glasfaser+PVC, Endstück: M18x1 Kunststoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERFASER
Ausführung der Faser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERUMMANTELUNG
Werkstoff der Ummantelung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESENDSTUECKS
Werkstoff des Endstücks
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESLWLFASERKERNS
Werkstoff des LWL-Faserkerns
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESTASTKOPFES
Werkstoff des Tastkopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
Ausführung des Lichtleiteranschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSFLEXIBEL
Biegeradius (flexibel)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEBEREICHDESTASTKOPFES
Biegebereich des Tastkopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASSDESENDSTUECKS
Gewindemaß des Endstücks
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSSTARR
Biegeradius (starr)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLICHTAUSTRITTS
Breite des Lichtaustritts
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEWINKELDESTASTKOPFES
Biegewinkel des Tastkopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER2DESTASTKOPFES
Durchmesser 2 des Tastkopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER1DESTASTKOPFES
Durchmesser 1 des Tastkopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERFASER
Durchmesser der Faser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESENDSTUECKS
Durchmesser des Endstücks
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTAUSTRITTS
Durchmesser des Lichtaustritts
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELS
Durchmesser des Lichtleitkabels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS
Höhe des Lichtaustritts
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESTASTKOPFES
Durchmesser des Tastkopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FASERANZAHL
Faser-Anzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNGDESENDSTUECKS
Gewindesteigung des Endstücks
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESENDSTUECKS
Länge des Endstücks
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LAENGEDESTASTKOPFES
Länge des Tastkopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
LT060391
LT060391
Lichtleiter Taster, 0,6m,...
Lichtleiter in Verbindung...
LT060391
2
Taster-Farbsensorik
Multi
Zylinder glatt
Nein
axial
Nein
Silikon
Kunststoff
Glas
Aluminium
Verschraubung M18
M18
6
0°
10
22mm
7,5
1
10mm
1
1mm
600mm
35mm
30mm
-40 - 180
02.11.2023
LT060481
LT060481
Lichtleiter Taster, 0,6m,...
Lichtleiter in Verbindung...
LT060481
21
Taster-Farbsensorik
Multi
Zylinder glatt
Nein
axial
IP67
Nein
Silikon
Kunststoff
Glas
Edelstahl
Verschraubung M18
M18
0°
8,5
6
3mm
22mm
3
7,5
6mm
1
1mm
600mm
35mm
28mm
-40 - 180
02.11.2023
LTSI0321
LTSI0321
Lichtleiter Taster, 0,6m,...
Lichtleiter in Verbindung...
LTSI0321
21
Taster-Farbsensorik
Multi
Zylinder glatt
Nein
seitlich
Nein
PVC
Kunststoff
Glas
Edelstahl
Verschraubung M18
10mm
M18
10mm
0°
4
2,5mm
22mm
2,5
5
4mm
1
1mm
600mm
35mm
21,5mm
-20 - 80
02.11.2023
LTSI0331
LTSI0331
Lichtleiter Taster, 0,6m,...
Lichtleiter in Verbindung...
LTSI0331
Taster-Farbsensorik
Multi
Zylinder glatt
axial
Messing
Kunststoff
Glas
Edelstahl
Verschraubung M18
M18
0°
6
1
0,6mm
22mm
0,6
4,4
1mm
600mm
35mm
20mm
02.11.2023
LT060381
LT060381
Lichtleiter Taster, 0,6m,...
Lichtleiter in Verbindung...
LT060381
2
Taster-Farbsensorik
Multi
Zylinder glatt
Nein
axial
Nein
Silikon
Kunststoff
Glas
Edelstahl
Verschraubung M18
0mm
M18
0°
6,6
4,5
2,5mm
22mm
2,5
5,8
4,5mm
1
1mm
600mm
35mm
24mm
-40 - 180
02.11.2023
LT060181
LT060181
Lichtleiter Taster, 0,6m,...
Lichtleiter in Verbindung...
LT060181
21
Taster-Farbsensorik
Multi
Zylinder glatt
Nein
axial
Nein
Silikon
Kunststoff
Glas
Edelstahl
Verschraubung M18
0mm
M18
0°
6,6
2,5
1,5mm
22mm
1,5
4,4
2,5mm
1
1mm
600mm
35mm
21mm
-40 - 180
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성