Gabel-Lichtschranke
Ipf Electronic
laser-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laser-sensoren/gabel-lichtschranke.prj},{NB=PGKB0570},{IDNR=PGKB0570},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEOP_BREITEDESZEILENFELDES=MIN},{ARDTEOP_LAENGEDESZEILENFELDES=MIN},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Laser, Gabel, 144x12x90mm, Gabelweite 120mm, 10-30V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, IO-Link, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, Rotlicht, 5kHz getaktet, manuelle Einstellung},{DESCLONG=Besondere Bauform der Einweglichtschranke. Sender und Empfänger befinden sich in den Gabel- bzw. Winkelschenkeln und sind perfekt aufeinander ausgerichtet},{MANUID=PGKB0570},{DELTIME=2},{ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERGABELLICHTSCHRANKE
Ausführung der Gabellichtschranke
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORMDERGABELLICHTSCHRANKE
Bauform der Gabellichtschranke
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDEBREITE
Blende-Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BLENDEDURCHMESSER
Blende-Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDELAENGE
Blende-Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BREITEDESZEILENFELDES
Breite des Zeilenfeldes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GABELTIEFE
Gabeltiefe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GABELWEITE
Gabelweite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LAENGEDESZEILENFELDES
Länge des Zeilenfeldes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Polzahl des Schnittstellenanschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEIT
Reproduzierbarkeit +/-
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESLICHTSDERSENDERDIODE
Wellenlänge des Lichts der Senderdiode
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
PG500570
PG500570
Sensor Laser, Gabel, 70x1...
Besondere Bauform der Ein...
PG500570
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Ja
Quader
Gabelförmig
manuelle Einstellung
Klasse 1
Rotlicht
Punkt
IP67
Ja
III
hell-/dunkelschaltend
0,1ms
Glas
0,01mm
Zinkdruckguss
0,1ms
1
0,05mm
100mA
80mm
80mm
35mm
50mm
70mm
30mA
10mm
0,05mm
2V
3
10µm
5.000Hz
655nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
PG800570
PG800570
Sensor Laser, Gabel, 100x...
Besondere Bauform der Ein...
PG800570
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Ja
Quader
Gabelförmig
manuelle Einstellung
Klasse 1
Rotlicht
Punkt
IP67
Ja
III
hell-/dunkelschaltend
0,1ms
Glas
0,01mm
Zinkdruckguss
0,1ms
1
0,05mm
100mA
80mm
80mm
55mm
80mm
100mm
30mA
10mm
0,05mm
2V
3
10µm
5.000Hz
655nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
PGK00146
PGK00146
Sensor Laser, Gabel, 150x...
Besondere Bauform der Ein...
PGK00146
42
Female (Buchse)
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M5
0 - 10V
Steckanschluss
Push Pull
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Klasse 1
Rotlicht
Linie
IP54
III
hell-/dunkelschaltend
RS232
Glas
Aluminium
3
0,01mm
16mm
100mA
1mm
160mm
160mm
1
100mm
100mm
150mm
120mA
16
24mm
4
8
8µm
670nm
15 - 30
-10 - 50
02.11.2023
PGKB0570
PGKB0570
Sensor Laser, Gabel, 144x...
Besondere Bauform der Ein...
PGKB0570
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Ja
Quader
Gabelförmig
manuelle Einstellung
Klasse 1
Rotlicht
Punkt
IP67
Ja
III
hell-/dunkelschaltend
0,1ms
Glas
0,01mm
Zinkdruckguss
0,1ms
1
0,1mm
100mA
90mm
90mm
60mm
120mm
144mm
30mA
12mm
0,1mm
2V
3
10µm
5.000Hz
655nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
PG106571
PG106571
Sensor Laser, Gabel, 24x6...
Besondere Bauform der Ein...
PG106571
28
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Ja
Quader
Gabelförmig
Klasse 1
Infrarotlicht
Punkt
IP67
Ja
III
hell-/dunkelschaltend
0,02ms
Glas
0,01mm
Aluminium
0,02ms
1
0,3mm
100mA
0,6mm
31,5mm
31,5mm
13,5mm
10mm
24mm
20mA
6mm
0,01mm
4
10µm
25.000Hz
850nm
12 - 30
-20 - 50
02.11.2023
PG156501
PG156501
Sensor Laser, Gabel, 29x6...
Besondere Bauform der Ein...
PG156501
28
Standard
Öffner/Schließer
Kabel
PNP/NPN
Ja
Quader
Gabelförmig
Klasse 1
Infrarotlicht
Punkt
IP67
Ja
III
hell-/dunkelschaltend
PUR (Polyurethan)
0,02ms
Glas
0,01mm
Aluminium
0,02ms
1
0,4mm
100mA
0,8mm
31,5mm
31,5mm
13,5mm
15mm
1m
29mm
20mA
3mm
6mm
0,01mm
4
10µm
25.000Hz
850nm
12 - 30
-20 - 50
02.11.2023
PG300570
PG300570
Sensor Laser, Gabel, 50x1...
Besondere Bauform der Ein...
PG300570
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Ja
Quader
Gabelförmig
manuelle Einstellung
Klasse 1
Rotlicht
Punkt
IP67
Ja
III
hell-/dunkelschaltend
0,1ms
Glas
0,01mm
Zinkdruckguss
0,1ms
1
0,05mm
100mA
60mm
60mm
35mm
30mm
50mm
30mA
10mm
0,05mm
1V
3
10µm
5.000Hz
655nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
PG400146
PG400146
Sensor Laser, Gabel, 100x...
Besondere Bauform der Ein...
PG400146
42
Female (Buchse)
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M5
0 - 10V
Steckanschluss
Push Pull
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Klasse 1
Rotlicht
Linie
IP54
III
hell-/dunkelschaltend
RS232
Glas
Aluminium
3
0,01mm
16mm
100mA
1mm
90mm
90mm
1
40mm
40mm
100mm
120mA
16
24mm
4
8
8µm
670nm
15 - 30
-10 - 50
02.11.2023
PG206523
PG206523
Sensor Laser, Gabel, 34x6...
Besondere Bauform der Ein...
PG206523
28
Standard
Öffner/Schließer
M12-Kabelstecker
PNP/NPN
Ja
Quader
Gabelförmig
Klasse 1
Infrarotlicht
Punkt
IP67
Ja
III
hell-/dunkelschaltend
PUR (Polyurethan)
0,02ms
Glas
0,01mm
Aluminium
0,02ms
1
0,4mm
100mA
0,8mm
51,5mm
51,5mm
33,5mm
20mm
1m
34mm
20mA
6mm
0,01mm
4
10µm
25.000Hz
850nm
12 - 30
-20 - 50
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성