SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
For fixing bearing
For fixing bearing(LONG)
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/for_fixing_bearing/for_fixing_bearing_long/sc_slb.prj},{NB=SC2012SLB1},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{D1=27.2},{L=12},{L1=5.0},{D=29},{M=M5 x 4},{N=1},{DX=29},{NDM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D1
Boss diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ON
Order number
ⁿ/ₐ
SC0609SLB1
Stainless,SUS304
6
8.4
9
4.0
12
M3 x 3
SC0609SLB1
SC0609SLB2
Stainless,SUS304
6
9.2
9
4.0
12
M3 x 3
SC0609SLB2
SC0609SLB3
Stainless,SUS304
6
8.0
9
4.0
12
M3 x 3
SC0609SLB3
SC0809SLB1
Stainless,SUS304
8
11.7
9
4.0
14
M3 x 3
SC0809SLB1
SC0809SLB2
Stainless,SUS304
8
13.2
9
4.0
15
M3 x 3
SC0809SLB2
SC0809SLB3
Stainless,SUS304
8
11.2
9
4.0
14
M3 x 3
SC0809SLB3
SC1009SLB1
Stainless,SUS304
10
14.7
9
4.0
16
M3 x 3
SC1009SLB1
SC1009SLB2
Stainless,SUS304
10
17.2
9
6.5
-
M3 x 3
SC1009SLB2
SC1009SLB3
Stainless,SUS304
10
14.2
9
4.0
16
M3 x 3
SC1009SLB3
SC1210SLB1
Stainless,SUS304
12
17.2
10
4.0
19
M4 x 3
SC1210SLB1
SC1210SLB2
Stainless,SUS304
12
18.7
10
7.0
-
M4 x 3
SC1210SLB2
SC1210SLB3
Stainless,SUS304
12
16.2
10
4.0
19
M4 x 3
SC1210SLB3
SC1510SLB1
Stainless,SUS304
15
20.2
10
4.0
22
M4 x 3
SC1510SLB1
SC1510SLB2
Stainless,SUS304
15
21.7
10
7.0
-
M4 x 3
SC1510SLB2
SC1510SLB3
Stainless,SUS304
15
19.2
10
4.0
22
M4 x 3
SC1510SLB3
SC1710SLB1
Stainless,SUS304
17
22.2
10
4.0
24
M4 x 3
SC1710SLB1
SC1710SLB2
Stainless,SUS304
17
24.2
10
7.0
-
M4 x 3
SC1710SLB2
SC1710SLB3
Stainless,SUS304
17
21.2
10
4.0
24
M4 x 3
SC1710SLB3
SC2012SLB1
Stainless,SUS304
20
27.2
12
5.0
29
M5 x 4
SC2012SLB1
SC2012SLB2
Stainless,SUS304
20
29.2
12
8.5
-
M5 x 4
SC2012SLB2
SC2012SLB3
Stainless,SUS304
20
25.2
12
5.0
29
M5 x 4
SC2012SLB3
SC2512SLB1
Stainless,SUS304
25
31.7
12
5.0
34
M5 x 4
SC2512SLB1
SC2512SLB2
Stainless,SUS304
25
33.2
12
8.5
-
M5 x 4
SC2512SLB2
SC2512SLB3
Stainless,SUS304
25
30.2
12
5.0
34
M5 x 4
SC2512SLB3
SC3014SLB1
Stainless,SUS304
30
38.2
14
6.0
41
M6 x 5
SC3014SLB1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성