SCS- SUS303 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Hexagon Internal thread type
Fine
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/hexagon_internal_thread_type/fine/scs_h_sh.prj},{NB=SCS15H14SH},{MAT=Stainless,SUS303},{MB=M15xP1.0},{L=14},{H=36},{D=39},{D1=7.0},{R=5.50},{W=2.0},{X=12.5},{Y=5.0},{A=12.0},{SMX=S},{NDM=15},{P=1.00},{NDMM=6.000},{PM=1.0},{PM1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MB
Thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H
Width across flat
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS08H09SH
Stainless,SUS303
M8xP0.75
9
24
26
4.5
3.75
1.5
7.0
4.0
8.5
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS08H09SH
SCS10H09SH
Stainless,SUS303
M10xP0.75
9
27
29
4.5
3.75
1.5
9.0
4.0
10.0
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS10H09SH
SCS12H12SH
Stainless,SUS303
M12xP1.0
12
30
32
5.5
4.50
1.5
9.5
4.5
11.0
M5 x P0.8
M5 x 14
SCS12H12SH
SCS15H14SH
Stainless,SUS303
M15xP1.0
14
36
39
7.0
5.50
2.0
12.5
5.0
12.0
M6 x P1
M6 x 15
SCS15H14SH
SCS16H14SH
Stainless,SUS303
M16xP1.0
14
36
39
7.0
5.50
2.0
12.5
5.0
12.0
M6 x P1
M6 x 15
SCS16H14SH
SCS20H14SH
Stainless,SUS303
M20xP1.0
14
41
44
7.0
5.50
2.0
15.0
6.5
15.0
M6 x P1
M6 x 18
SCS20H14SH
SCS25H14SH
Stainless,SUS303
M25xP1.5
14
46
50
7.0
5.50
2.0
17.0
7.5
15.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS25H14SH
SCS30H14SH
Stainless,SUS303
M30xP1.5
14
50
54
7.0
5.50
2.0
19.5
8.5
18.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS30H14SH
SCS35H14SH
Stainless,SUS303
M35xP1.5
14
55
60
7.0
5.50
2.0
22.0
10.0
20.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS35H14SH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성