SCS-Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/scs_mp3_asmtab.prj},{NB=SCS1610MP3},{MAT=Steel,S45C},{B=16},{L=10},{D=35},{D1=4.500},{R=3.750},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6},{A=9.0},{S=4.5},{PCD=25},{SMX=S},{C=0.500},{NDM=4.000},{P=0.70},{P1=12},{PPATH=assemblies/slitc_3hfft_asmtpl.prj},{SMX1=M},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
ⁿ/ₐ
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS1010MP3
Steel (S45C)
10
10
30
1.5
9.0
5
6.0
5.5
20
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010MP3
SCS1012MP3
Steel (S45C)
10
12
30
1.5
9.0
5
6.0
5.5
20
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1012MP3
SCS1015MP3
Steel (S45C)
10
15
35
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1015MP3
SCS1210MP3
Steel (S45C)
12
10
30
1.5
10.0
5
0.0
5.5
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210MP3
SCS1212MP3
Steel (S45C)
12
12
30
1.5
10.0
5
0.0
5.5
22
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1212MP3
SCS1215MP3
Steel (S45C)
12
15
35
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1215MP3
SCS1510MP3
Steel (S45C)
15
10
32
1.5
11.0
6
0.0
4.5
24
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1510MP3
SCS1512MP3
Steel (S45C)
15
12
35
1.5
12.0
6
8.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512MP3
SCS1515MP3
Steel (S45C)
15
15
40
1.5
13.0
8
9.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515MP3
SCS1610MP3
Steel (S45C)
16
10
35
1.5
12.0
6
9.0
4.5
25
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1610MP3
SCS1612MP3
Steel (S45C)
16
12
35
1.5
12.0
6
0.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1612MP3
SCS1615MP3
Steel (S45C)
16
15
40
1.5
13.0
8
9.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615MP3
SCS2010MP3
Steel (S45C)
20
10
40
1.5
14.0
7
0.0
5.5
30
M4 x P0.7
M4 x 16
SCS2010MP3
SCS2012MP3
Steel (S45C)
20
12
40
1.5
14.0
7
0.0
5.5
30
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012MP3
SCS2015MP3
Steel (S45C)
20
15
45
1.5
15.0
8
0.0
6.6
34
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015MP3
SCS2512MP3
Steel (S45C)
25
12
45
1.5
17.0
7
0.0
5.5
36
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2512MP3
SCS2515MP3
Steel (S45C)
25
15
50
1.5
18.0
10
0.0
6.6
38
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515MP3
SCS3015MP3
Steel (S45C)
30
15
55
1.5
20.0
10
0.0
6.6
44
M6 x P1
M6 x 25
SCS3015MP3
SCS3515MP3
Steel (S45C)
35
15
60
2.0
23.0
12
0.0
6.6
48
M6 x P1
M6 x 25
SCS3515MP3
SCS4018MP3
Steel (S45C)
40
18
70
2.0
26.0
13
0.0
9.0
56
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4018MP3
SCS5022MP3
Steel (S45C)
50
22
85
3.0
32.0
16
0.0
11.0
68
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS5022MP3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성