SCSS-SUS304 (Stainless steel)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type/scss_sk_asmtab.prj},{NB=SCSS2515SK},{MAT=Stainless Steel},{B=25},{D=50},{F=8.5},{G=28.5},{W=1.5},{X=18},{Y=10},{M=M6x25},{BCX=15,16,20,25,30,35,40,45,50},{PPATH=assemblies/scss_sk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of key slot
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS1515SK
Stainless Steel
15
15
40
5.5
17.5
1.5
13
8
M6x20
SCSS1515SK
SCSS1615SK
Stainless Steel
16
15
40
5.5
18.5
1.5
13
8
M6x20
SCSS1615SK
SCSS2015SK
Stainless Steel
20
15
45
6.5
23.0
1.5
15
8
M6x20
SCSS2015SK
SCSS2515SK
Stainless Steel
25
15
50
8.5
28.5
1.5
18
10
M6x25
SCSS2515SK
SCSS3015SK
Stainless Steel
30
15
55
8.5
33.5
1.5
20
10
M6x25
SCSS3015SK
SCSS3515SK
Stainless Steel
35
15
60
10.5
38.8
2.0
23
12
M6x25
SCSS3515SK
SCSS4018SK
Stainless Steel
40
18
70
12.5
43.8
2.0
26
13
M8x30
SCSS4018SK
SCSS4518SK
Stainless Steel
45
18
75
14.5
49.0
3.0
28
14
M8x30
SCSS4518SK
SCSS5022SK
Stainless Steel
50
22
85
14.5
54.0
3.0
32
16
M10x35
SCSS5022SK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성