K258-1xxx-zz - WADI heat EMC stainless steel
Jacob
Cable Entry Systems
EMV-Cable Glands and Accessories
WADI heat EMC stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/emv_kabelversch_und_zubehoer/wadi_one_emv_edelstahl/k258_1xxx_zz.prj},{NB=K258-1025-00},{ARTNR=K258-1025-00},{L=8.0},{SW1=32},{SW2=32},{EK=36.0},{H=35.5},{STGEW=59.4},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=200},{ND=25.000},{H1=12.0},{SWH=5.000},{H2=1.0},{H3=4.0},{H4=2.0},{H5=3.5},{H6=2.0},{A2=31.500},{A3=29.000},{A4=22.900},{R1=6.000},{R2=0.500},{R3=0.300},{HH=4.300},{HH1=7.200},{HH2=15.400},{HH3=6.000},{HH4=2.600},{HH5=0.000},{ORING=1.000},{HA=20.70},{HA1=14.93},{HA2=20.80},{HA3=10.00},{HA4=20.80},{HA5=0.00},{H11=35.50},{A5=26.90},{EF007839=25},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF000368=8.0},{EF000177=32},{EF005466=14.0},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73269098},{CTN=73269098},{ARTNRX=K258-1025-00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
C1
Lower clamping
[mm]
C2
Upper clamping
[mm]
E
Clamping range cable shield
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATFD
Material spring
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP67
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP69
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
K258-1012-00
K258-1012-00
M12x1.5
3 - 8
3-5
5-8
3.5-5.5
6.5
16
16
17.5
25.5
2
18.7
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
100
IP66
IP67
IP69
-40
200
K258-1016-00
K258-1016-00
M16x1.5
5 - 10.5
5-7.5
7.5-10.5
5.5-8
7.0
20
20
22.0
31.5
5
30.8
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
100
IP66
IP67
IP69
-40
200
K258-1020-00
K258-1020-00
M20x1.5
8 - 15
8-10.5
10.5-15
8-11
8.0
25
25
28.0
33.0
4
46.0
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
50
IP66
IP67
IP69
-40
200
K258-1025-00
K258-1025-00
M25x1.5
12.5 - 20.5
12.5-15.5
15.5-20.5
10-15
8.0
32
32
36.0
35.5
6
59.4
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
50
IP66
IP67
IP69
-40
200
K258-1032-00
K258-1032-00
M32x1.5
17 - 25.5
17-20.5
20.5-25.5
13-20
9.0
36
36
39.0
40.5
8
90.5
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
25
IP66
IP67
IP69
-40
200
K258-1040-00
K258-1040-00
M40x1.5
24 - 33
24-29
29-33
20-27
9.0
45
45
50.0
43.0
13
143.2
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
10
IP66
IP67
IP69
-40
200
K258-1050-00
K258-1050-00
M50x1.5
31 - 42
31-37.5
37.5-42
26-34
10.0
55
55
62.0
47.5
12
220.6
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
5
IP66
IP67
IP69
-40
200
K258-1063-00
K258-1063-00
M63x1.5
40 - 53
40-46
46-53
34-44
10.0
70
70
78.0
53.0
35/45*
403.1
Stainless Steel 1.4404 / ...
1.4310 / AISI 301
FKM/green
FKM/green
5
IP66
IP67
IP69
-40
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성