500xxMxxBS08zzzz - PERFECT metric with spiral protection
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT metric with spiral top
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/500xxmxxbszzzz/500xxmxxbs08zzzz.prj},{NB=50013M20PABS08},{L=8},{SW1=24},{SW2=24},{H=98.5},{INSTDM=2.7},{PACK=50},{ANDM=20},{P=1.5},{VER=3},{STGEW7001=16.0},{STGEW7035=16.0},{STGEW9005=15.8},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{R=13.2},{CX=12.00},{X=79.000},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{EF000177=24},{EF005466=6.0},{EF000116=7001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=MIN},{CTN=39269097},{ARTNRX=50013M20PABS08},{A=M20x1.5},{C=6 - 12},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 7001 silbergrau},{MATD=CR/NBR},{RAL7001=50013M20PABS08},{RAL7035=50013M20BS087035},{RAL9005=50013M20BS08SW},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=UL 514B},{ZUL2=USR / CNR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
50007M12PABS
50007M12PABS
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
63.5
0.7
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50007M12BS7035
50007M12BS7035
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
63.5
0.7
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50007M12BSSW
50007M12BSSW
M12x1.5
3 - 6.5
8
15
15
63.5
0.7
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50011M16PABS08
50011M16PABS08
M16x1.5
5 - 10
8
22
22
87.5
2.0
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50011M16BS087035
50011M16BS087035
M16x1.5
5 - 10
8
22
22
87.5
2.0
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50011M16BS08SW
50011M16BS08SW
M16x1.5
5 - 10
8
22
22
87.5
2.0
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50013M20PABS08
50013M20PABS08
M20x1.5
6 - 12
8
24
24
98.5
2.7
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50013M20BS087035
50013M20BS087035
M20x1.5
6 - 12
8
24
24
98.5
2.7
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50013M20BS08SW
50013M20BS08SW
M20x1.5
6 - 12
8
24
24
98.5
2.7
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50016M20PABS08
50016M20PABS08
M20x1.5
10 - 14
8
27
27
109.0
5.0
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50016M20BS087035
50016M20BS087035
M20x1.5
10 - 14
8
27
27
109.0
5.0
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50016M20BS08SW
50016M20BS08SW
M20x1.5
10 - 14
8
27
27
109.0
5.0
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50021M25PABS08
50021M25PABS08
M25x1.5
13 - 18
8
33
33
125.5
7.5
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50021M25BS087035
50021M25BS087035
M25x1.5
13 - 18
8
33
33
125.5
7.5
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50021M25BS08SW
50021M25BS08SW
M25x1.5
13 - 18
8
33
33
125.5
7.5
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성