50.6xx MASI/1 - PERFECT metric Brass for 1xAS-i Bus-cable
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT metric Brass for AS-i Bus-cable
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_met_mess_fur_as/506xxmasiz1_asmtab.prj},{NB=50.620 M/ASI/1},{ANDM=20},{L=6},{SW1=22},{EK1=24},{SW2=22},{EK2=24},{H=33},{STGEW=35.3},{PACK=100},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=1},{SW22=5.0},{SW11=3.5},{RB=3.00},{IS=2.5},{IH=9.0},{IDA=15.0},{X1=21.8},{X2=8.5},{X3=24.0},{X4=0.19},{X5=9.7},{X6=13.5},{R=17.0},{R2=0.75},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=6},{EF000177=22},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNR=50.620 M/ASI/1},{ARTNRX=50.620 M/ASI/1},{A=M20x1.5},{C=1xAS-i Bus-Leitung},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6 V-2},{MATD=TPE/TPS},{MATO=NBR},{IP65=IP 65},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping area
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK1
Corner dimension 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK2
Corner dimension 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Material Lamellar insert
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.620 M/ASI/1
50.620 M/ASI/1
M20x1.5
1x AS-i Bus-cable
6
22
24
22
24
33
35.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
100
IP 65
-40
-20
100
cc625261-b588-4f3d-95f6-1...
50.625 M/ASI/1
50.625 M/ASI/1
M25x1.5
1x AS-i Bus-cable
7
27
30
27
30
35
48.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
50
IP 65
-40
-20
100
bbc6f75a-2d57-4c7b-b7a8-6...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성