WJ-D xx/zXz - Material Sealing insert for several cables PG
Jacob
Accesories and single parts
Material Sealing insert for several cables
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/mehrfach_dichteinsatz/wj_d_xx_zxz.prj},{NB=WJ-D 16/3X4.5},{ARTNR=WJ-D 16/3X4.5},{H=9.0},{DA=17.4},{STGEW=1.9},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{L=0.460},{DA2=15.800},{N=3.000},{DI2=4.500},{HDI=4.500},{EF000015=17.3},{EF000125=9.0},{EF008013=16.0},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=WJ-D 16/3X4.5},{A=Pg 16},{DI=3X4.5},{MATK=TPE/TPS},{MATF=Schwarz},{PACK=50},{EF000010=Flat sealing},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=WJ-D_16},{DESCSHORT=DICHTRINGE-14,3X17,3X9},{DESCLONG=zur Verwendung in PERFECT Kabelverschraubungen, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092041693},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=DICHTRINGE-14,3X17,3X9},{EF000065=14.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Size
[xx]
DI
n x Di
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Sealing insert for several cables
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
WJ-D 9/2X3
WJ-D 9/2X3
Pg 9
2X3
7.5
10.6
0.6
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 9/2X3.5
WJ-D 9/2X3.5
Pg 9
2X3.5
7.5
10.6
0.5
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 9/3X2
WJ-D 9/3X2
Pg 9
3X2
7.5
10.6
0.6
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 9/3X3.5
WJ-D 9/3X3.5
Pg 9
3X3.5
7.5
10.6
0.5
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 9/4X2
WJ-D 9/4X2
Pg 9
4X2
7.5
10.6
0.6
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 9/4X3
WJ-D 9/4X3
Pg 9
4X3
7.5
10.6
0.5
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/2X3
WJ-D 11/2X3
Pg 11
2X3
8.5
13.3
1.0
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/2X4
WJ-D 11/2X4
Pg 11
2X4
8.5
13.3
1.0
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/2X4.5
WJ-D 11/2X4.5
Pg 11
2X4.5
8.5
13.3
0.8
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/2X5
WJ-D 11/2X5
Pg 11
2X5
8.5
13.3
0.9
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/3X3
WJ-D 11/3X3
Pg 11
3X3
8.5
13.3
1.2
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/3X4
WJ-D 11/3X4
Pg 11
3X4
8.5
13.3
1.0
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/3X5
WJ-D 11/3X5
Pg 11
3X5
8.5
13.3
0.7
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/4X3
WJ-D 11/4X3
Pg 11
4X3
8.5
13.3
1.0
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 11/7X2.7
WJ-D 11/7X2.7
Pg 11
7X2.7
8.5
13.3
0.8
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 13/2X4.5
WJ-D 13/2X4.5
Pg 13.5
2X4.5
8.5
15.3
1.3
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 13/2X5
WJ-D 13/2X5
Pg 13.5
2X5
8.5
15.3
1.3
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 13/2X6
WJ-D 13/2X6
Pg 13.5
2X6
8.5
15.3
1.2
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 13/3X4
WJ-D 13/3X4
Pg 13.5
3X4
8.5
15.3
1.3
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 13/3X5
WJ-D 13/3X5
Pg 13.5
3X5
8.5
15.3
1.1
TPE/TPS
Black
100
-30
100
WJ-D 16/2X4
WJ-D 16/2X4
Pg 16
2X4
9.0
17.4
2.0
TPE/TPS
Black
50
-30
100
WJ-D 16/2X6
WJ-D 16/2X6
Pg 16
2X6
9.0
17.4
1.8
TPE/TPS
Black
50
-30
100
WJ-D 16/3X4
WJ-D 16/3X4
Pg 16
3X4
9.0
17.4
1.9
TPE/TPS
Black
50
-30
100
WJ-D 16/3X4.5
WJ-D 16/3X4.5
Pg 16
3X4.5
9.0
17.4
1.9
TPE/TPS
Black
50
-30
100
WJ-D 16/3X5
WJ-D 16/3X5
Pg 16
3X5
9.0
17.4
1.7
TPE/TPS
Black
50
-30
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성