MKA - Miniature metal bellows couplings with set-screw
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Miniature couplings
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/miniature_couplings/mka_asmtab.prj},{NB=MKA 2 - D1=5 D2=5},{SIZE=2.0},{TN=2.0},{D1=5.00},{D2=5.00},{D12MIN=5.00},{D12MAX=15.00},{L=38.0},{A=25},{MAXS=12000},{MI=2.90},{TS=230},{MAXSA=0.20},{MAXSL=0.10},{ASR=15},{LSR=15},{WEIGHT=32},{TTS=4},{B=11.0},{F=2 x M 4},{XF=4},{XL=6},{H=3.5},{N=1},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{PPATH=mka_parts/mka_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Overall length L±0.5
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
MAXS
Max. speed
[min^-1]
MI
Moment of inertia
[10^-6kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[10^-3Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[g]
B
Length B
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
MKA 0.4 - D1=3 D2=3
MKA 0.4 - D1=3 D2=3
0.4
0.4
26.0
16
20000
0.19
50
0.20
0.10
10
15
8
7.0
2 x M 3
MKA 0.9 - D1=3 D2=3
MKA 0.9 - D1=3 D2=3
0.9
0.9
27.5
16
20000
0.19
90
0.20
0.10
21
26
10
7.0
2 x M 3
MKA 2 - D1=5 D2=5
MKA 2 - D1=5 D2=5
2.0
2.0
38.0
25
12000
2.90
230
0.20
0.10
15
15
32
11.0
2 x M 4
MKA 4 - D1=5 D2=5
MKA 4 - D1=5 D2=5
4.0
4.0
40.0
25
12000
3.20
460
0.20
0.10
35
65
37
11.0
2 x M 4
MKA 6 - D1=6 D2=6
MKA 6 - D1=6 D2=6
6.0
6.0
54.0
35
12000
16.00
1100
0.25
0.25
45
60
85
12.5
2 x M 5
MKA 8 - D1=6 D2=6
MKA 8 - D1=6 D2=6
8.0
8.0
54.5
41
12000
28.00
1300
0.30
0.25
16
24
120
14.0
2 x M 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성