IPC-G - 螺纹直通
JELPC
Acce
Fitting
Quick Connecting Tube Fittings
ipc
Powered by
CAD모델 선택
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipc/ipc-g.prj},{NB=IPC8-G03},{MODEL=IPC8-G03},{D=8},{G=G3/8},{G2=16.662},{L=21.9},{L1=7.0},{S=14},{S1=6},{D1=14.0},{H1=1.9},{E=19.8},{F=2.5},{E1=14.0},{F1=3.0},{E2=11.5},{F2=1.2},{E3=9.7},{H=4.000},{H2=5.000},{E4=0.000},{F4=0.000},{G1=5.300},{H3=14.900},{K=1.800},{K1=16.600},{K2=0.000},{K3=0.000},{X1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
S1
内六角
[mm]
IPC4-M5
IPC4-M5
IPC4-M5
4
M5
18.9
3.5
10
3
IPC4-M6
IPC4-M6
IPC4-M6
4
M6
19.4
4.0
10
3
IPC4-G01
IPC4-G01
IPC4-G01
4
G1/8
18.4
5.0
10
3
IPC4-G02
IPC4-G02
IPC4-G02
4
G1/4
17.3
6.0
10
3
IPC4-G03
IPC4-G03
IPC4-G03
4
G3/8
18.8
7.0
10
3
IPC6-M5
IPC6-M5
IPC6-M5
6
M5
19.7
3.4
12
4
IPC6-M6
IPC6-M6
IPC6-M6
6
M6
20.4
4.0
12
4
IPC6-G01
IPC6-G01
IPC6-G01
6
G1/8
19.9
5.0
12
4
IPC6-G02
IPC6-G02
IPC6-G02
6
G1/4
20.4
6.0
12
4
IPC6-G03
IPC6-G03
IPC6-G03
6
G3/8
21.4
7.0
12
4
IPC6-G04
IPC6-G04
IPC6-G04
6
G1/2
23.4
9.0
12
4
IPC8-M5
IPC8-M5
IPC8-M5
8
M5
23.4
3.4
14
5
IPC8-G01
IPC8-G01
IPC8-G01
8
G1/8
24.4
5.0
14
5
IPC8-G02
IPC8-G02
IPC8-G02
8
G1/4
22.4
6.0
14
6
IPC8-G03
IPC8-G03
IPC8-G03
8
G3/8
21.9
7.0
14
6
IPC8-G04
IPC8-G04
IPC8-G04
8
G1/2
23.9
9.0
14
6
IPC10-G01
IPC10-G01
IPC10-G01
10
G1/8
26.9
5.0
17
5
IPC10-G02
IPC10-G02
IPC10-G02
10
G1/4
27.9
6.0
17
6
IPC10-G03
IPC10-G03
IPC10-G03
10
G3/8
25.4
7.0
17
8
IPC10-G04
IPC10-G04
IPC10-G04
10
G1/2
24.9
9.0
17
8
IPC12-G01
IPC12-G01
IPC12-G01
12
G1/8
29.3
5.0
21
5
IPC12-G02
IPC12-G02
IPC12-G02
12
G1/4
30.8
6.0
21
6
IPC12-G03
IPC12-G03
IPC12-G03
12
G3/8
27.3
7.0
21
8
IPC12-G04
IPC12-G04
IPC12-G04
12
G1/2
29.3
9.0
21
8
IPC14-G02
IPC14-G02
IPC14-G02
14
G1/4
33.3
7.5
22
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성