카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
NJ
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nj_asmtab.prj},{NB=NJ2317},{DESIGNATION=NJ2317},{SD=85},{D=180},{BOLD=60},{ROLD=3},{BEARING=NJ2317},{CR=394},{CO=382},{CU=54.2},{NG=3000},{NO=4500},{TYPE=60.000},{VERS=2.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=MIN},{B1=MIN},{DW=24.000},{L=36.000},{PCD=132.000},{ID=117.600},{OD=146.880},{SHAPE=7-C},{N=13},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
R1
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
NJ204R
NJ204R
20
47
14.0
1.0
0.6
32.2
22.6
3.05
15000
18000
NJ2204
NJ2204
20
47
18.0
1.0
0.6
27.8
18.4
2.70
13000
18000
NJ2204R
NJ2204R
20
47
18.0
1.0
0.6
38.3
28.3
3.60
13000
18000
NJ304R
NJ304R
20
52
15.0
1.1
0.6
39.4
26.9
3.75
12000
16000
NJ2304
NJ2304
20
52
21.0
1.1
0.6
38.0
30.2
3.60
11000
16000
NJ2304R
NJ2304R
20
52
21.0
1.1
0.6
52.5
38.8
5.40
11000
16000
NJ205R
NJ205R
25
52
15.0
1.0
0.6
36.7
27.7
3.75
13000
15000
NJ2205
NJ2205
25
52
18.0
1.0
0.6
29.6
22.8
3.05
12000
16000
NJ2205R
NJ2205R
25
52
18.0
1.0
0.6
43.6
34.6
4.40
12000
15000
NJ305R
NJ305R
25
62
17.0
1.1
1.1
51.9
37.4
4.85
10000
14000
NJ2305
NJ2305
25
62
24.0
1.1
1.1
53.4
40.9
5.70
9100
14000
NJ2305R
NJ2305R
25
62
24.0
1.1
1.1
71.2
56.1
7.50
9100
14000
NJ206R
NJ206R
30
62
16.0
1.0
0.6
48.9
37.4
5.25
11000
13000
NJ2206
NJ2206
30
62
20.0
1.0
0.6
41.0
33.1
4.20
9800
13000
NJ2206R
NJ2206R
30
62
20.0
1.0
0.6
61.2
49.8
6.80
9700
13000
NJ306R
NJ306R
30
72
19.0
1.1
1.1
66.5
50.2
6.80
8700
12000
NJ2306
NJ2306
30
72
27.0
1.1
1.1
64.3
50.8
7.15
7700
12000
NJ2306R
NJ2306R
30
72
27.0
1.1
1.1
93.3
77.6
10.1
7800
12000
NJ406
NJ406
30
90
23.0
1.5
1.5
78.3
55.0
7.95
7600
10000
NJ207R
NJ207R
35
72
17.0
1.1
0.6
62.9
50.2
6.55
9300
11000
NJ2207
NJ2207
35
72
23.0
1.1
0.6
61.3
51.2
7.15
8500
11000
NJ2207R
NJ2207R
35
72
23.0
1.1
0.6
77.1
65.3
9.20
8300
11000
NJ307R
NJ307R
35
80
21.0
1.5
1.1
83.3
65.4
9.35
7700
10000
NJ2307
NJ2307
35
80
31.0
1.5
1.1
75.5
65.7
7.95
7000
10000
NJ2307R
NJ2307R
35
80
31.0
1.5
1.1
116
101
15.0
6900
10000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성