카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Open
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb/open_asmtab.prj},{NB=ML5009},{DESIGNATION=ML5009},{SRS=BS},{TP=60},{SD=5.0},{D=9},{BOLD=2},{ROLD=0},{VERS=1.000},{VERS1=1.000},{CR=0.540},{CO=0.17},{CU=0.004},{NG=56000},{NO=67000},{SR=0.20},{DF1=0.0},{BF1=0.0},{BD=1.00},{PCD=7.00},{ID=6.25},{OD=7.75},{GID=6.16},{GOD=7.75},{X1=0.35},{X2=0.35},{ST=2-A},{NOB=11},{PPATH=open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
681
681
1.0
3
1.0
0.07
0.120
0.03
0.0007
130000
150000
ML1003
ML1003
1.0
3
1.5
0.08
0.100
0.02
0.0006
130000
150000
691
691
1.0
4
1.6
0.10
0.170
0.04
0.001
120000
140000
ML1204
ML1204
1.2
4
1.8
0.08
0.140
0.03
0.0009
120000
140000
68/1.5
68/1.5
1.5
4
1.2
0.10
0.140
0.03
0.0009
120000
140000
69/1.5
69/1.5
1.5
5
2.0
0.15
0.300
0.07
0.002
110000
130000
ML1506
ML1506
1.5
6
2.5
0.10
0.410
0.10
0.003
86000
100000
682
682
2.0
5
1.5
0.10
0.210
0.05
0.001
98000
110000
ML2005
ML2005
2.0
5
2.0
0.10
0.210
0.05
0.001
98000
110000
692
692
2.0
6
2.3
0.15
0.410
0.10
0.003
86000
100000
ML2006
ML2006
2.0
6
2.5
0.10
0.410
0.10
0.003
86000
100000
ML2007
ML2007
2.0
7
2.5
0.15
0.480
0.13
0.003
67000
79000
602
602
2.0
7
2.8
0.15
0.480
0.13
0.003
67000
79000
68/2.5
68/2.5
2.5
6
1.8
0.10
0.240
0.06
0.002
75000
89000
69/2.5
69/2.5
2.5
7
2.5
0.15
0.390
0.11
0.003
66000
79000
ML2508/1B
ML2508/1B
2.5
8
2.5
0.10
0.680
0.15
0.005
63000
75000
ML2508
ML2508
2.5
8
2.8
0.15
0.680
0.17
0.005
64000
76000
ML3006
ML3006
3.0
6
2.0
0.08
0.240
0.06
0.002
75000
89000
683
683
3.0
7
2.0
0.15
0.390
0.11
0.003
66000
79000
ML3008
ML3008
3.0
8
2.5
0.10
0.490
0.14
0.004
63000
75000
693
693
3.0
8
3.0
0.15
0.680
0.17
0.005
64000
76000
603
603
3.0
9
3.0
0.15
0.540
0.16
0.004
60000
72000
623
623
3.0
10
4.0
0.15
0.800
0.22
0.006
52000
63000
633
633
3.0
13
5.0
0.20
1.65
0.49
0.01
44000
54000
ML4007
ML4007
4.0
7
2.0
0.08
0.320
0.11
0.003
64000
76000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성