카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
EWC series
Jtekt North America
Miniature one-way clutches
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/miniature_one_way_clutches/ewc_series.asmtab.prj},{NB=EWC0809C},{DESIGNATION=EWC0809C},{FW=8},{D1=12.0},{D2=12.4},{B=9},{A=2.6},{TC=0.88},{SD=8},{C=0.88},{ST=CAD-18},{NOB=6},{PPATH=ewc_series.asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
FW
Fw - Inside Diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
TC
Torque Capacity
[Nm]
EWC0406A
EWC0406A
4
8.0
8.4
6
2.6
0.08
EWC0406C
EWC0406C
4
8.0
8.4
6
2.6
0.15
EWC0608A
EWC0608A
6
10.0
10.4
8
2.8
0.25
EWC0608C
EWC0608C
6
10.0
10.4
8
2.8
0.44
EWC0809A
EWC0809A
8
12.0
12.4
9
2.6
0.49
EWC0809C
EWC0809C
8
12.0
12.4
9
2.6
0.88
EWC0812A
EWC0812A
8
14.2
15.0
12
3.6
1.18
EWC0812C
EWC0812C
8
14.2
15.0
12
3.6
1.96
EWC1010A
EWC1010A
10
16.0
17.0
10
5.0
1.18
EWC1010C
EWC1010C
10
16.0
17.0
10
5.0
1.96
EWC1012A
EWC1012A
10
16.0
17.0
12
5.0
1.37
EWC1012C
EWC1012C
10
16.0
17.0
12
5.0
2.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성