카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
TDO type
Jtekt North America
Tapered roller bearings
Double-row tapered roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/tapered_roller_bearings/double_row_trb/tdo_type_asmtab.prj},{NB=46T32228JR/125.5},{DESIGNATION=46T32228JR/125.5},{SD=140},{D=250},{T=153},{COLD=126},{ROLD=3},{CR=1 360},{CO=1 920},{CU=224},{S=TK},{TY=41},{B=68},{SR=3.5},{SR1=1.5},{SB=125.5},{AL=16},{AL1=10},{AL2=20},{F=201.290},{F2=204.00},{H=161.00},{OY=421.42},{L=52.00},{GA=4},{GA1=4},{P11=6.0},{P5=0},{AM=8},{DG8=14.0},{DG11=3.0},{ST=10-A},{NOB=19},{PPATH=tdo_type_asmtpl.prj},{VERS=2},{VS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
T
T - Total Bearing Width
[mm]
C
C - Outer Ring Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
R1
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
46T30305DJR/29.5
46T30305DJR/29.5
25
62
40
29.5
1.5
0.6
85.2
84.9
5.80
46T30306DJR/31.5
46T30306DJR/31.5
30
72
45
31.5
1.5
0.6
109
110
7.70
46T30307DJR/35.5
46T30307DJR/35.5
35
80
51
35.5
2.0
0.6
135
138
9.85
46T30208JR/37.5
46T30208JR/37.5
40
80
45
37.5
1.5
0.6
134
138
10.3
46T32208JR/43.5
46T32208JR/43.5
40
80
55
43.5
1.5
0.6
166
182
13.6
46T30308DJR/39.5
46T30308DJR/39.5
40
90
56
39.5
2.0
0.6
172
180
13.1
46T30308JR/45.5
46T30308JR/45.5
40
90
56
45.5
2.0
0.6
194
202
15.5
46T30209JR/37.5
46T30209JR/37.5
45
85
47
37.5
1.5
0.6
144
155
11.6
46T32209JR-1/43.5
46T32209JR-1/43.5
45
85
55
43.5
1.5
0.6
180
207
15.6
46T30309DJR/41.5
46T30309DJR/41.5
45
100
60
41.5
2.0
0.6
204
214
15.8
46T30309JR/49.5
46T30309JR/49.5
45
100
60
49.5
2.0
0.6
242
256
19.9
46T30210JR/39.5
46T30210JR/39.5
50
90
49
39.5
1.5
0.6
164
183
13.8
46T32210JR/43.5
46T32210JR/43.5
50
90
55
43.5
1.5
0.6
182
211
15.9
46T30310DJR/52.5
46T30310DJR/52.5
50
110
73
52.5
2.0
0.6
247
266
19.8
46T30310JR/51.5
46T30310JR/51.5
50
110
64
51.5
2.0
0.6
295
305
24.0
46T32310JR/71.5
46T32310JR/71.5
50
110
90
71.5
2.0
0.6
378
440
34.2
46T30211JR/41.5
46T30211JR/41.5
55
100
51
41.5
2.0
0.6
203
226
17.3
46T32211JR-1/48.5
46T32211JR-1/48.5
55
100
60
48.5
2.0
0.6
230
266
20.5
46T30311DJR/49
46T30311DJR/49
55
120
70
49.0
2.0
0.6
276
297
22.3
46T30311JR/57
46T30311JR/57
55
120
70
57.0
2.0
0.6
320
341
27.0
46T32311JR/76
46T32311JR/76
55
120
97
76.0
2.0
0.6
429
500
39.1
46T30212JR/43.5
46T30212JR/43.5
60
110
53
43.5
2.0
0.6
228
254
19.7
46T32212JR/54.5
46T32212JR/54.5
60
110
66
54.5
2.0
0.6
282
334
25.9
46T30312DJR/51
46T30312DJR/51
60
130
74
51.0
2.5
1.0
327
359
27.1
46T30312JR/59
46T30312JR/59
60
130
74
59.0
2.5
1.0
372
401
31.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성