카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
TC - Intermediate trunnion
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC2 Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc2/hc_tc.prj},{NB=HC2-100-TC-C},{RS=C},{BORE=100},{MM1=40},{KK1D=36},{KK1P=1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2D=48},{KK2P=1.5},{A2=70},{D1=20},{D2=22},{E=135},{F=20},{H=74},{J=50},{K=40},{P=114},{P1=114},{RR=102},{Q=17},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{BD=53},{EE=3/4},{EE1=26.441},{LF=184},{LZ=214},{QQ=147.0},{TD=40.0},{TL=40.0},{TM=145.000},{UM=225},{A4=16.5},{A5=25.0},{D4=24.0},{D5=20.0},{C1=3},{C2=2},{C3=3.0},{G1=90},{OD=114}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
BD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
LZ
[mm]
QQ
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
ⁿ/ₐ
UM
[mm]
HC2-32-TC-C
32
16.000
M12X1.5
18
14
55
11
50
36
26
76
76
10
14
30
23
13
28
3/8
123
144
102.0
20.0
20.0
58.000
98
HC2-40-TC-C
40
20.000
M16X1.5
25
14
65
11
50
36
26
76
76
10
17
30
23
13
28
3/8
123
144
102.0
20.0
20.0
69.000
109
HC2-50-TC-C
50
25.000
M20X1.5
30
14
75
14
58
42
34
88
88
10
21
30
27
19
33
3/8
148
170
115.0
25.0
25.0
85.000
135
HC2-63-TC-C
63
30.000
M24X1.5
35
17
90
15
58
42
34
88
88
12
27
35
27
19
43
1/2
149
172
121.0
31.5
31.5
98.000
161
HC2-80-TC-C
80
35.000
M30X1.5
45
17
110
18
62
46
40
98
98
15
32
35
28
22
43
1/2
166
190
130.0
31.5
31.5
118.000
181
HC2-100-TC-C
100
40.000
M36X1.5
60
20
135
20
74
50
40
114
114
17
37
40
30
20
53
3/4
184
214
147.0
40.0
40.0
145.000
225
HC2-125-TC-C
125
56.000
M48X1.5
75
22
165
24
83
58
48
123
123
20
50
45
38
28
58
3/4
213
247
168.5
50.0
50.0
175.000
275
HC2-150-TC-C
150
65.000
M60X2
85
22
196
28
89
58
48
129
132
24
62
50
38
28
78
3/4
223
261
180.5
63.0
63.0
206.000
332
HC2-180-TC-C
180
80.000
M72X2
110
0
220
33
95
68
58
151
149
26
0
55
40
30
98
1
254
297
203.5
80.0
80.0
243.000
403
HC2-200-TC-C
200
90.000
M80X2
120
0
245
37
100
68
58
158
156
28
0
55
38
30
108
1
263
310
210.0
90.0
90.0
272.000
452
HC2-224-TC-C
224
100.000
M95X2
130
0
292
41
105
68
68
161
161
35
0
60
40
40
117
1 1/4
282
323
221.5
100.0
100.0
308.000
508
HC2-250-TC-C
250
110.000
M100X2
140
0
325
46
105
68
68
161
161
39
0
65
40
40
117
1 1/4
287
333
231.5
100.0
100.0
335.000
535
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성