카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JELS - Europe compact cylinder
JUFAN
Hydraulic Products
Europe compact cylinders (JELS Series)
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/jels/jels_asmtab.prj},{NB=JELS-A-70-EX-LA-63-41--L1},{MODEL=JELS},{TOC=Double action cylinder},{PRESSURE=70},{CT=},{THREAD=EX : External tooth type},{IM=LA : Radial},{BORE=63},{STROKE=41},{ST=(40:500/1]},{OSM=},{SENSOR=L1},{MM=35},{KK2=M30X1.5},{KK21=30.000},{KK22=1.500},{A2=45},{C=11},{W=13},{TX=67},{TW=16},{TY=4},{LL=100},{ZJ=147},{L=34},{G=60},{J=50},{K=50},{D=32},{Y=30},{PX=36},{N=10},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{FB=16},{DD=M12X1.75dp26},{DD1=12.000},{DD2=1.750},{DD3=26.000},{EB=89},{EA=114},{LH=42},{RR=90},{RR1=55},{LF=15},{PPATH=assemblies/jels_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TOC
Type of cylinder
ⁿ/ₐ
THREAD
Piston Rod Profile
ⁿ/ₐ
IM
Installation method
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK2
[mm]
A2
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
TX
[mm]
TW
[mm]
TY
[mm]
LL
[mm]
ZJ
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
Y
[mm]
PX
[mm]
N
[mm]
EE
[mm]
FB
[mm]
DD
[mm]
EB
[mm]
EA
[mm]
LH
[mm]
RR
[mm]
RR1
[mm]
LF
[mm]
JELS-A-70-EX-LA-50-46--L1
JELS
Double action cylinder
EX : External tooth type
LA : Radial
50
30
M24X1.5
35
10
11
53
14
4
98
143
34
60
40
40
27
28
36
10
RC1/4
14
M10X1.5dp22
74
94
34
74
45
15
JELS-A-70-EX-LA-63-41--L1
JELS
Double action cylinder
EX : External tooth type
LA : Radial
63
35
M30X1.5
45
11
13
67
16
4
100
147
34
60
50
50
32
30
36
10
RC1/4
16
M12X1.75dp26
89
114
42
90
55
15
JELS-A-70-EX-LA-80-51--L1
JELS
Double action cylinder
EX : External tooth type
LA : Radial
80
40
M36X1.5
55
14
17
82
16
4
121
159
21
60
60
60
37
35
38
15
RC3/8
16
M14X2.0dp30
109
135
52
110
70
20
JELS-A-70-EX-LA-100-61--L...
JELS
Double action cylinder
EX : External tooth type
LA : Radial
100
56
M48X1.5
70
15
17
97
16
5
128
163
18
60
70
70
50
39
38
15
RC3/8
18
M16X2.0dp35
129
160
62
134
90
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성