카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
OS4 - Straight plate cylinder
JUFAN
Hydraulic Products
Pressure plate cylinder (NOS Series)
OS4 Straight plate cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/nos_series/os4_series/os4_asmtab.prj},{NB=OS4-SD-32 25(0)},{MODEL=OS4},{TYPE=SD},{BORE=32},{STROKE=25},{POS=0},{A=148},{B=112},{C=85},{E=19},{F=65},{A1=10},{B1=69},{S=62},{L1=22},{L2=33},{M=18},{N=22},{P1=11},{P2=7},{H=6.5},{T=RC1/4},{T2=13.157},{T1=47},{C1=36},{PPATH=assemblies/os4_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
STROKE
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A1
[°]
B1
[°]
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
H
[mm]
T
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
OS4-SD-32 25
OS4
32
25
148
112
85
19
65
10
69
62
22
33
18
22
11
7
6.5
RC1/4
47
OS4-SD-40 30
OS4
40
30
166
122
90
22
77
7
70
70
26
40
22
26
14
9
9.0
RC1/4
52
OS4-SD-50 35
OS4
50
35
202
138
100
25
103
6
70
80
30
60
25
32
14
9
9.0
RC1/4
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성