카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
IUD - Miniature cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Miniature Cylinders (IU Series)
IUD Double rods with forward alignment cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iud_series/iud_asmtab.prj},{NB=IUD20X25ST-25(-0)},{MODEL=IUD},{TYPE=},{MT=},{BORE=20},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{ENDCONNECTION=},{ASTR=25},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=8},{KK=M8x1.25},{A=20},{BE=M22x1.5},{W=24},{EE=G1/8},{Y=32},{D=30},{EX=27},{WG=3},{X=22},{KV=26},{KW=7},{L3=18},{L4=15.5},{L5=68},{L10=52},{L11=15},{L12=10},{L13=46},{L14=158},{PPATH=assemblies/iud_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
BE
[mm]
W
[mm]
EE
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
WG
[mm]
X
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
IUD12X25ST-25
12
6
M6x1.0
16
M16x1.5
22
M5x0.8
26.5
20
19
2.5
16
22
6
17
9
50
41
12
9
40.5
128.5
IUD16X25ST-25
16
6
M6x1.0
16
M16x1.5
22
M5x0.8
27.5
24
22
2.5
16
24
6
17
10.5
56
45
12
9
40.5
134.5
IUD20X25ST-25
20
8
M8x1.25
20
M22x1.5
24
G1/8
32
30
27
3
22
26
7
18
15.5
68
52
15
10
46
158
IUD25X25ST-25
25
10
M10x1.25
22
M22x1.5
28
G1/8
36
30
27
3
22
26
7
22
15.5
69
53
15
10
50
169
IUD32X25ST-25
32
12
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
31
37
34
3
28
32
8
13
15
64
48
15
10
41
150
IUD40X25ST-25
40
16
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
37
46
42.5
3
32
38
10
16
21.5
88
66
15
13
47
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성