카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JPD - Forward-axis adjustable cylinder induction
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Sensor Compact Cylinders (JP Series)
JPD Sensor double adjustable cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/jp_series/jpd/jpd_asmtab.prj},{NB=JPD-IN-SD-40-10-25(0)},{MODEL=JPD},{TYPE=},{THREAD=IN},{IT=SD},{BORE=40},{STROKE=10},{POS=0},{SJ=},{AS=25},{IS=},{N=},{IST=},{B1=7.0},{K1=M8x1.25-深12},{K11=8},{K12=1.25},{K13=12},{B2=28},{K2=M14x1.5},{K21=14},{K212=14},{K22=1.50},{A1=43.0},{C1=36.0},{D=58.5},{G=3.0},{L=28},{N1=9.5},{O=RC1/8},{O1=9.728},{O2=0.0},{S=52},{T1=40},{V=16},{W=14},{X=32},{P3=19.5},{P4=7.5},{KK=M12x1.25},{KK1=12},{KK2=1.25},{E=6.0},{I=15},{J=18},{T=3},{P1=Φ6.8 Through-hole,Φ10 Countersunk hole (Second interview) M8x1.25 (Second interview)},{P11=6.8},{P12=10.0},{H=M8x1.25},{H1=8},{H2=1.25},{R=6.5},{R1=6.5},{U=R35},{U1=35.0},{Y=16},{Y1=16},{F=7.0},{PPATH=assemblies/jpd_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
B1
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
K2
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
O
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
KK
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
F
[mm]
JPD-IN-SD-20-10-25
JPD
20
5.5
M4x0.7-深8
15
M6x1.0
35.0
29.5
36.0
1.5
15
7.0
M5x0.8
34
24
8
7
22
10.5
3.5
M6x1.0
4.5
10
18
3
Φ4.3 Through-hole,Φ6 Coun...
2.0
R22
10
5.5
JPD-IN-SD-25-10-25
JPD
25
6.0
M5x0.8-深10
17
M8x1.0
37.0
31.0
42.0
2.5
17
8.0
M5x0.8
40
28
10
8
22
14.5
5.5
M8x1.25
5.5
10
18
3
Φ5.2 Through-hole,Φ8 Coun...
2.0
R25
10
6.0
JPD-IN-SD-32-10-25
JPD
32
7.0
M6x1.0-深12
18
M10x1.25
41.5
34.5
50.0
3.0
22
9.0
RC1/8
44
34
12
10
28
14.5
5.5
M10x1.25
6.0
15
18
3
Φ5.2 Through-hole,Φ8 Coun...
6.0
R29.5
16
7.0
JPD-IN-SD-40-10-25
JPD
40
7.0
M8x1.25-深12
28
M14x1.5
43.0
36.0
58.5
3.0
28
9.5
RC1/8
52
40
16
14
32
19.5
7.5
M12x1.25
6.0
15
18
3
Φ6.8 Through-hole,Φ10 Cou...
6.5
R35
16
7.0
JPD-IN-SD-50-10-25
JPD
50
9.0
M10x1.5-深15
28
M18x1.5
47.0
38.0
70.5
4.0
38
10.0
RC1/4
62
48
20
18
38
20.5
8.5
M16x1.5
9.0
15
20
5
Φ6.8 Through-hole,Φ11 Cou...
8.5
R41.5
20
9.0
JPD-IN-SD-63-10-25
JPD
63
9.0
M10x1.5-深15
28
M18x1.5
51.0
42.0
84.5
4.0
40
11.0
RC1/4
75
60
20
18
38
20.5
8.5
M16x1.5
9.0
15
20
5
Φ6.8 Through-hole,Φ12 Cou...
9.5
R50
20
9.0
JPD-IN-SD-80-10-25
JPD
80
11.0
M14x1.5-深20
33
M22x1.5
62.0
51.0
104.0
5.0
45
13.5
RC3/8
94
74
25
22
44
28.5
10.5
M20x1.5
10.0
20
25
5
Φ10.4 Through-hole,Φ14 Co...
10.0
R62
26
11.0
JPD-IN-SD-100-10-25
JPD
100
12.0
M18x1.5-深20
33
M26x1.5
73.0
61.0
124.0
6.0
55
18.5
RC3/8
114
90
30
27
55
34.0
13.0
M24x1.5
10.0
20
25
5
Φ12.5 Through-hole,Φ17.5 ...
10.0
R75
26
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성