Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9063-50 - Luminaire connection box
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9063_50.prj},{NB=9063-50(300)},{CNSORDERNO=9063-50},{CNSEAN=4013456241305},{BZ=Deckenleuchten-Anschlussdose},{LOD=300},{T=47},{FR=68},{FP=7 - 40},{RE=2},{LSF1=2},{LSF2=2},{PA=10},{P=530.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=---},{PICTURESMALL=9063_50.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
FP
For panel thickness
[mm]
RE
Conduit entries Ø 20 mm
[mm]
LSF1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
PA
Dispatch
ⁿ/ₐ
9063-50
9063-50
4013456241305
Luminaire connection box
47
68
7 - 40
2
2
2
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성