Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9273-92 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9273_92.prj},{NB=9273-92(300)},{CNSORDERNO=9273-92},{T=65},{FL=120},{GESCH=0},{KE=0},{RE=6},{LSF1=4},{LSF2=6},{LSF3=6},{LSF4=0},{VPE=0},{OP=10},{P=1250.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456548800},{BZ=Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®},{FP=7 - 40},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
FP
For panel thickness
[mm]
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
RE
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
LSF1
Cable entries 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF3
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9273-92
9273-92
4013456548800
Junction box Ø 120 mm O-r...
7 - 40
65
120
6
4
6
6
Air-tight Ø 120 mm juncti...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
280 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
HELIA
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성