Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9966.22 - System equipment carrier 240 - 310 mm
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/9966_22_asmtab.prj},{NB=9966.22(300)},{CNSORDERNO=9966.22},{L=220},{B=110},{RK=2},{PA=5},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=7611614268767},{BZ=System-Geräteträger 240 - 310 mm},{H=240-310},{K=Leuchtenauslass / Montageplatte},{SD=1 x 280, 1 x 320},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
SD
Screw-in wall-plug
[mm]
PA
Dispatch
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9966.22(300)
9966.22
7611614268767
System equipment carrier ...
220
110
240-310
2
Luminaire outlet / mounti...
1 x 280, 1 x 320
5
The system equipment carr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성