SUS2052B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2052
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2052/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2052b.prj},{NB=SUS2052B11_()},{TYPE=SUS2052B},{NOT=11},{NOT1=11},{NOTX=11.000},{DP=112.70},{DO=127},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=73},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
SUS2052B10
SUS2052B
10
102.75
116
83.70
83.70
8.7
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS2052B11
SUS2052B
11
112.70
127
93.65
92.50
8.7
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS2052B12
SUS2052B
12
122.67
138
103.62
103.62
8.7
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS2052B13
SUS2052B
13
132.67
148
113.62
112.65
8.7
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성