카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE4 - Servo Insert Coupling with Expanding Clamp
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe4.prj},{NB=KBE4-19-10-14},{SIZE=19},{L=39.0},{A=40},{N=1},{D1=10.00},{D1MIN=10},{D1MAX=21},{SD=14.00},{D2MIN=14},{D2MAX=30},{H=14.0},{C=8.5},{E=17},{E1=25},{M=10},{B=45.7},{F=M6},{TA=15.0},{F1=M6},{TA1=12},{CNSMASSEXACT=287},{J=0.44},{TKN=17.0},{RPM=19000},{VERS=4},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe4_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe4_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=6},{NDM1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Outer Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
E
Hub Length
[mm]
E1
Expanding Mandrel Length
[mm]
M
Length
[mm]
B
Max Diameter
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
F1
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA1
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
J
Moment of Inertia
[kg*cm^2]
TKN
Torque
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
TR1
Friction Torque
ⁿ/ₐ
KBE4-14-4-13
14
28.0
30
10.5
5.0
11
20
7
32.2
M3
1.4
M5
9
137
0.13
12.5
20000
3.4
KBE4-19-10-14
19
39.0
40
14.0
8.5
17
25
10
45.7
M6
15.0
M6
12
287
0.44
17.0
19000
25.7
KBE4-24-12-23
24
46.0
55
20.0
10.0
20
27
11
56.4
M6
15.0
M8
32
756
2.18
60.0
14000
25.0
KBE4-28-19-26
28
50.5
65
23.5
11.0
21
32
16
72.6
M8
35.0
M10
60
1350
5.87
160.0
11500
74.0
KBE4-38-20-38
38
67.0
80
29.0
15.0
31
45
20
83.3
M8
35.0
M12
110
2500
16.70
325.0
9500
123.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성