magyar
italiano
polski
English
Ensat®-SBN - Threaded insert, self tapping with safety groove - for application in metal
Kerb-Konus
Threaded inserts for metal
Ensat®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds20/ensat/ensat_sbn_3170.prj},{NB=KerbKonus 318000080110},{AX=8.0},{E=12.0},{P=1.50},{PX=1.51},{B=14.0},{SB=3.6},{KL=1.8},{ZD=10.8},{T=17.0},{KHA=1.0},{KHE=1.8},{SBH=2.8},{B3=10.0},{E3=2.0},{ARTNRX=318000080},{BOHRUNG=PDF},{MONTAGE=PDF},{INFO=PDF},{MAT=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External thread
[mm]
P
Pitch
[mm]
PX
k. A.
[mm]
B
Length
[mm]
T
Minimum borehole depth for blind holes
[mm]
L
Bore hole diameter (guideline value)
[mm]
B3
Notched stud
[mm]
E3
Notched stud
[mm]
KerbKonus 317000040110
317000040110
M4
6.5
0.80
0.80
6.0
8.0
6.1 - 6.2
4.0
2.0
KerbKonus 318000040110
318000040110
M4
6.5
0.80
0.80
8.0
10.0
6.1 - 6.2
6.0
2.0
KerbKonus 317000050110
317000050110
M5
8.0
1.00
1.01
7.0
9.0
7.6 - 7.7
4.0
2.0
KerbKonus 318000050110
318000050110
M5
8.0
1.00
1.01
10.0
13.0
7.6 - 7.7
6.0
2.0
KerbKonus 317000060110
317000060110
M6
10.0
1.25
1.25
8.0
10.0
9.5 - 9.6
6.0
2.0
KerbKonus 318000060110
318000060110
M6
10.0
1.25
1.25
12.0
15.0
9.5 - 9.6
10.0
2.0
KerbKonus 317000080110
317000080110
M8
12.0
1.50
1.51
9.0
11.0
11.3 - 11.5
6.0
2.0
KerbKonus 318000080110
318000080110
M8
12.0
1.50
1.51
14.0
17.0
11.3 - 11.5
10.0
2.0
KerbKonus 317000100110
317000100110
M10
14.0
1.50
1.51
10.0
13.0
13.3 - 13.5
6.0
2.0
KerbKonus 318000100110
318000100110
M10
14.0
1.50
1.51
18.0
22.0
13.3 - 13.5
16.0
2.0
KerbKonus 317000120110
317000120110
M12
16.0
1.75
1.75
12.0
15.0
15.2 - 15.4
10.0
2.0
KerbKonus 318000120110
318000120110
M12
16.0
1.75
1.75
22.0
26.0
15.2 - 15.4
16.0
2.0
KerbKonus 317000140110
317000140110
M14
18.0
2.00
2.00
14.0
17.0
17.2 - 17.4
10.0
2.0
KerbKonus 318000140110
318000140110
M14
18.0
2.00
2.00
24.0
28.0
17.2 - 17.4
16.0
2.0
KerbKonus 317000160110
317000160110
M16
20.0
2.00
2.00
14.0
17.0
19.2 - 19.4
10.0
2.0
KerbKonus 318000160110
318000160110
M16
20.0
2.00
2.00
24.0
28.0
19.2 - 19.4
16.0
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성