magyar
italiano
polski
English
S-Lok®-RB - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
S-Lok®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/soniclok/soniclok_rb_8640.prj},{NB=KerbKonus 864000035800},{ARTNRX=864000035800},{AX=3.5},{E=5.4},{B=7.2},{L=4.8 +0.1},{T=min. 8.2},{W=2.2},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=4.3},{RLX=2.3},{FX=0.15},{BDX=4.7},{BHX=0.9},{FBDX=3.7},{FBTX=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 864000020800
864000020800
M2
3.6
4.0
3.2 +0.1
min. 5.0
1.5
Brass
KerbKonus 864000025800
864000025800
M2,5
4.6
5.8
4.0 +0.1
min. 6.8
1.8
Brass
KerbKonus 864000030800
864000030800
M3
4.6
5.8
4.0 +0.1
min. 6.8
1.8
Brass
KerbKonus 864000035800
864000035800
M3,5
5.4
7.2
4.8 +0.1
min. 8.2
2.2
Brass
KerbKonus 864000040800
864000040800
M4
6.3
8.2
5.6 +0.1
min. 9.2
2.5
Brass
KerbKonus 864000050800
864000050800
M5
7.0
9.5
6.4 +0.1
min. 10.5
3.0
Brass
KerbKonus 864000060800
864000060800
M6
8.6
12.7
8.0 +0.1
min. 13.7
3.5
Brass
KerbKonus 864000080800
864000080800
M8
10.2
12.7
9.6 +0.1
min. 13.7
4.5
Brass
KerbKonus 864000100800
864000100800
M10
12.5
12.7
11.9 +0.1
min. 13.7
5.5
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성