Fleyerketten - nach DIN 8152, Reihe LL ( leichte Bauart )
Ketten Fuchs
Flyerketten
Hochleistungsfleyerketten Reihe LL
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/flyerketten/hochleistungsflyerketten-de/fleyrketten_din_8152_ll_asmtab.prj},{NB=Fleyerkette nach DIN 8152 LL1266},{IDNR=},{CNSORDERNO=LL1266},{PINCH=3/4\"},{P=19.040},{LK=6 x 6},{VERS=3},{G=15.0},{S=1.85},{D2=5.72},{A=26.3},{D5=10.0},{G1=20.0},{T=30.0},{FB=86700},{GEW=1.88},{PPATH=parts/fleyrketten_din_8152_ll_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PINCH
Teilung
[인치]
P
Teilung
[mm]
LK
Laschenkombination
ⁿ/ₐ
G
Abmessungen max.
[mm]
S
Abmessungen max.
[mm]
D2
Abmessungen max.
[mm]
A
Abmessungen max.
[mm]
D5
Abmessungen
[mm]
G1
Abmessungen
[mm]
T
Abmessungen
[mm]
FB
Bruchkraft min.
[N]
GEW
Gewicht
[kg/m]
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL0822
1/2"
12.700
2 x 2
10.6
1.60
4.45
7.9
10.0
20.0
30.0
17800
0.41
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL0844
1/2"
12.700
4 x 4
10.6
1.60
4.45
14.4
10.0
20.0
30.0
31100
0.69
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL0866
1/2"
12.700
6 x 6
10.6
1.60
4.45
20.5
10.0
20.0
30.0
44500
0.97
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1022
5/8"
15.875
2 x 2
13.7
1.65
5.08
9.3
10.0
20.0
30.0
22200
0.59
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1044
5/8"
15.875
4 x 4
13.7
1.65
5.08
16.1
10.0
20.0
30.0
44500
1.13
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1066
5/8"
15.875
6 x 6
13.7
1.65
5.08
22.9
10.0
20.0
30.0
66700
1.67
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1222
3/4"
19.040
2 x 2
15.0
1.85
5.72
10.7
10.0
20.0
30.0
28900
0.64
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1244
3/4"
19.040
4 x 4
15.0
1.85
5.72
18.5
10.0
20.0
30.0
57800
1.26
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1266
3/4"
19.040
6 x 6
15.0
1.85
5.72
26.3
10.0
20.0
30.0
86700
1.88
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1622
1"
25.400
2 x 2
21.0
3.20
8.28
17.2
16.0
35.0
45.0
58000
1.52
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1644
1"
25.400
4 x 4
21.0
3.20
8.28
30.2
16.0
35.0
45.0
116000
2.98
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL1666
1"
25.400
6 x 6
21.0
3.20
8.28
43.2
16.0
35.0
45.0
174000
4.44
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL2022
1 1/4"
31.750
2 x 2
26.4
3.70
10.19
20.1
16.0
35.0
45.0
95000
2.33
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL2044
1 1/4"
31.750
4 x 4
26.4
3.70
10.19
35.1
16.0
35.0
45.0
190000
4.56
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL2066
1 1/4"
31.750
6 x 6
26.4
3.70
10.19
50.1
16.0
35.0
45.0
285000
6.79
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL2422
1 1/2"
38.100
2 x 2
33.2
5.20
14.63
28.4
26.0
50.0
60.0
170000
4.47
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL2444
1 1/2"
38.100
4 x 4
33.2
5.20
14.63
49.4
26.0
50.0
60.0
340000
8.67
Fleyerkette nach DIN 8152...
LL2466
1 1/2"
38.100
6 x 6
33.2
5.20
14.63
70.4
26.0
50.0
60.0
510000
12.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성