Taper-Kettenrad - 1/2 x 5/16", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-kettenraeder/taper_kettenrad_1_2_5_16.prj},{NB=Einfachtaper-Kettenrad 1/2 x 5/16 08B - 1 - 2 - 3, fuer Ketten nach DIN 8187 321-240-114 TL},{IDNR=},{Z=114},{ZX=114},{DE=466.9},{DP=460.90},{DM=124.0},{A=45},{BUCHSE=2517},{TYP=6},{EFZF=Einfachtaper-Kettenrad},{D1=85.0},{TK=85.650},{GNDM=12.7000},{R3=13},{T=12.700},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
BUCHSE
Buchse
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-015 TL
15
65.5
61.09
46.0
22
1008
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-016 TL
16
69.5
65.10
50.0
22
1108
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-017 TL
17
73.6
69.11
59.5
25
1210
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-018 TL
18
77.8
73.14
60.0
25
1210
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-019 TL
19
81.7
77.16
63.0
25
1210
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-020 TL
20
85.5
81.19
71.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-021 TL
21
89.7
85.22
71.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-022 TL
22
93.8
89.24
70.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-023 TL
23
98.2
93.27
76.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-024 TL
24
101.8
97.29
70.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-025 TL
25
105.8
101.33
76.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-026 TL
26
110.0
105.36
70.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-027 TL
27
114.0
109.40
76.0
25
1610
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-028 TL
28
118.0
113.42
90.0
32
2012
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-030 TL
30
126.1
121.50
90.0
32
2012
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-038 TL
38
158.6
153.80
102.0
32
2012
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-045 TL
45
188.0
182.07
102.0
32
2012
1
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-057 TL
57
236.4
230.54
111.0
32
2012
6
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-076 TL
76
313.3
307.33
111.0
32
2012
6
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-095 TL
95
390.1
384.11
111.0
32
2012
6
7.2
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1/...
321-240-114 TL
114
466.9
460.90
124.0
45
2517
6
7.2
0.0
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 1...
322-240-015 TL
15
65.5
61.09
46.0
22
1008
2
0.0
7.0
21.0
Zweifachtaper-Kettenrad 1...
322-240-016 TL
16
69.5
65.10
50.0
22
1108
2
0.0
7.0
21.0
Zweifachtaper-Kettenrad 1...
322-240-017 TL
17
73.6
69.11
56.0
25
1210
2
0.0
7.0
21.0
Zweifachtaper-Kettenrad 1...
322-240-018 TL
18
77.8
73.14
58.0
25
1210
2
0.0
7.0
21.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성