카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1663 - Magnetic tape, scale with incremental coding, 5 mm pole length
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/21725.prj},{NB=K1663.010X5000},{BESTKIPPUSA=K1663.010X5000},{B1=10},{L=5000},{GENAU=0.1},{GEW=0.4762},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245520619.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
L
Length
[mm]
GENAU
Precision
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1663.010X1000
K1663.010X1000
10
1000
0.1
0.2218
Yes
4059245520572.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X2000
K1663.010X2000
10
2000
0.1
0.2942
Yes
4059245520589.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X3000
K1663.010X3000
10
3000
0.1
0.3965
Yes
4059245520596.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X4000
K1663.010X4000
10
4000
0.1
0.4195
Yes
4059245520602.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X5000
K1663.010X5000
10
5000
0.1
0.4762
Yes
4059245520619.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X6000
K1663.010X6000
10
6000
0.1
0.5000
Yes
4059245520626.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X7000
K1663.010X7000
10
7000
0.1
0.5800
Yes
4059245520633.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X8000
K1663.010X8000
10
8000
0.1
0.6475
Yes
4059245520640.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X9000
K1663.010X9000
10
9000
0.1
0.6900
Yes
4059245520657.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K1663.010X10000
K1663.010X10000
10
10000
0.1
0.7200
Yes
4059245520664.000
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성