2300A...H - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Coupling with Half-shell Hub
Kistler
Accessories
Accessories mounting torque sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/05_accessories_mounting_torque_sensors/2300ah_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2300A100HP0sp (35)},{IDNR=},{TYP=2300A},{DB=Datenblatt},{BG=100},{NM=1600},{PF=P0},{A=143},{B=100},{DD=35},{DDMIN=35},{DDMAX=60},{D=185},{TK=133},{Z=110},{AA=75},{BB=35.2},{F=42},{L=152.2},{P=8.6},{S1=M12},{S1X=12.000},{S2=M12x35},{S2X=12.000},{S2Y=35.000},{T=4.0},{VERS=3.000},{PPATH=2300a/2300ah_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
NM
Rated torque
[Nm]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
D
ØD
[mm]
TK
ØTK
[mm]
Z
ØZ H6
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S1
8x45
ⁿ/ₐ
S2
4x
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 2300A25HP0sp
2300A
25
420
89
60
120
105
90
45
22.0
17
84.0
5.0
M8
M8x25
3.5
000000000018001486
KISTLER Type 2300A40HP0sp
2300A
40
650
104
70
155
133
110
55
26.2
21
102.2
6.1
M12
M8x25
3.5
000000000018001497
KISTLER Type 2300A100HP0s...
2300A
100
1600
143
100
185
133
110
75
35.2
42
152.2
8.6
M12
M12x35
4.0
000000000018001478
KISTLER Type 2300A300HP1s...
2300A
300
3500
167
121
210
165
140
90
44.4
39
173.4
11.2
M14
M12x40
4.0
000000000018001493
KISTLER Type 2300A500HP1s...
2300A
500
5800
198
141
232
165
140
100
52.0
45
197.0
12.0
M14
M14x45
4.0
000000000018001503
KISTLER Type 2300A850HP1s...
2300A
850
9500
234
164
284
206
174
125
65.0
51
241.0
14.0
M18
M16x55
4.0
000000000018001507
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성