With pressed cages
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Tandem DT
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/tandem_dt/tandem_dt_pc_asmtab.prj},{NB=7210BDT},{SERIES=AB},{TYPE=42},{SD=50},{D=90},{B=40},{R=1.1},{ORDER=7210BDT},{NG=4000},{NO=5400},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=12.700},{PCD=70.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=64.200},{ID1=58.290},{OD=76.800},{GD1=82.850},{GD2=83.800},{ST=4-D},{NOB=15},{VS=6},{PPATH=tandem_dt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grase)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
7200BDT
10
30
18
0.6
7200BDT
10.1
5.05
0.260
14000
18000
7200DT
10
30
18
0.6
7200DT
11.0
5.45
0.280
18000
23000
7200CDT
10
30
18
0.6
7200CDT
11.8
5.85
0.300
25000
34000
7300DT
10
35
22
0.6
7300DT
18.9
8.60
0.680
16000
21000
7201BDT
12
32
20
0.6
7201BDT
15.1
7.50
0.530
12000
17000
7201DT
12
32
20
0.6
7201DT
16.2
8.05
0.620
17000
21000
7201CDT
12
32
20
0.6
7201CDT
17.2
8.55
0.670
24000
32000
7301DT
12
37
24
1.0
7301DT
22.7
10.5
0.820
16000
19000
7202BDT
15
35
22
0.6
7202BDT
15.1
7.85
0.520
11000
15000
7202DT
15
35
22
0.6
7202DT
16.4
8.55
0.600
15000
19000
7202CDT
15
35
22
0.6
7202CDT
17.6
9.15
0.680
20000
28000
7302DT
15
42
26
1.0
7302DT
27.3
14.4
1.10
12000
16000
7203BDT
17
40
24
0.6
7203BDT
19.0
10.1
0.660
9600
13000
7203DT
17
40
24
0.6
7203DT
20.6
11.0
0.770
13000
16000
7203CDT
17
40
24
0.6
7203CDT
22.1
11.8
0.880
18000
24000
7303BDT
17
47
28
1.0
7303BDT
30.1
16.2
1.15
8800
12000
7303CDT
17
47
28
1.0
7303CDT
32.2
16.8
1.30
16000
21000
7303DT
17
47
28
1.0
7303DT
32.5
17.5
1.30
12000
14000
7204BDT
20
47
28
1.0
7204BDT
28.6
16.8
1.10
8000
11000
7204DT
20
47
28
1.0
7204DT
31.2
18.3
1.25
11000
13000
7204CDT
20
47
28
1.0
7204CDT
33.4
19.6
1.45
15000
20000
7304BDT
20
52
30
1.1
7304BDT
35.2
19.3
1.35
8000
10000
7304DT
20
52
30
1.1
7304DT
38.0
20.8
1.60
10000
13000
7304CDT
20
52
30
1.1
7304CDT
40.3
22.2
1.75
14000
19000
7205BDT
25
52
30
1.0
7205BDT
29.9
18.8
1.15
7300
9600
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성