Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Machined ring needle roller bearings
Inch Series HJ
With Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/machined_ring_nrb/inch_series_hj/with_inner_ring/open_ends_wr_asmtab.prj},{NB=HJ-283716IR-242816},{ORDER=HJ-283716},{ORDERIR=IR-242816},{SD=38.100},{FW=44.450},{D=58.738},{C=25.40},{B=25.40},{R=1.52},{CR=49.8},{C0=81},{CU=12.80},{NO=9900},{SR=0.500},{DW=4.7625},{L=19.2659},{M=3.0},{H=0.8},{RR=4.0},{ST=16-F},{NOB=22},{BRK=22.000},{S=NK},{T=35},{CC=25.400},{IR=5.9182},{IH=0.68580},{IM=3.1750},{PDF=164},{PPATH=open_ends_wr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
ORDERIR
Inner Ring No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
FW
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
C0
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
HJ-101812IR-061012
HJ-101812
IR-061012
9.525
15.875
28.575
19.05
0.64
19.3
20.7
3.25
30000
HJ-122012IR-081212
HJ-122012
IR-081212
12.700
19.050
31.750
19.05
1.02
20.7
23.3
3.65
25000
HJ-122016IR-081216
HJ-122016
IR-081216
12.700
19.050
31.750
25.40
1.02
27.5
33.7
5.30
25000
HJ-142212IR-101412
HJ-142212
IR-101412
15.875
22.225
34.925
19.05
1.02
23
27.9
4.35
21000
HJ-142216IR-101416
HJ-142216
IR-101416
15.875
22.225
34.925
25.40
1.02
30.7
40.3
6.35
21000
HJ-162412IR-121612
HJ-162412
IR-121612
19.050
25.400
38.100
19.05
1.02
25.3
32.5
5.10
18000
HJ-162416IR-121616
HJ-162416
IR-121616
19.050
25.400
38.100
25.40
1.02
33.6
47.2
7.40
18000
HJ-162416IR-131616
HJ-162416
IR-131616
20.638
25.400
38.100
25.40
1.02
33.6
47.2
7.40
18000
HJ-182616IR-141816
HJ-182616
IR-141816
22.225
28.575
41.275
25.40
1.02
36.3
53.8
8.45
16000
HJ-182616IR-151816
HJ-182616
IR-151816
23.813
28.575
41.275
25.40
1.02
36.3
53.8
8.45
16000
HJ-182620IR-141820
HJ-182620
IR-141820
22.225
28.575
41.275
31.75
1.02
44.9
70.3
10.90
16000
HJ-182620IR-151820
HJ-182620
IR-151820
23.813
28.575
41.275
31.75
1.02
44.9
70.3
10.90
16000
HJ-202816IR-162016
HJ-202816
IR-162016
25.400
31.750
44.450
25.40
1.02
37.4
57.4
9.00
14000
HJ-202820IR-162020
HJ-202820
IR-162020
25.400
31.750
44.450
31.75
1.02
46.3
75.2
11.70
14000
HJ-223016IR-182216
HJ-223016
IR-182216
28.575
34.925
47.625
25.40
1.02
39.8
64.1
10.10
13000
HJ-223020IR-182220
HJ-223020
IR-182220
28.575
34.925
47.625
31.75
1.02
49.4
84.1
13.00
13000
HJ-243316IR-202416
HJ-243316
IR-202416
31.750
38.100
52.388
25.40
1.52
47.6
72.5
11.40
12000
HJ-243320IR-192420
HJ-243320
IR-192420
30.163
38.100
52.388
31.75
1.52
58.7
95.2
14.90
12000
HJ-243320IR-202420
HJ-243320
IR-202420
31.750
38.100
52.388
31.75
1.52
58.7
95.2
14.90
12000
HJ-263516IR-212616
HJ-263516
IR-212616
33.338
41.275
55.563
25.40
1.52
48.5
76.5
12.10
11000
HJ-263520IR-212620
HJ-263520
IR-212620
33.338
41.275
55.563
31.75
1.52
60.1
100.5
15.70
11000
HJ-263520IR-222620
HJ-263520
IR-222620
34.925
41.275
55.563
31.75
1.52
60.1
100.5
15.70
11000
HJ-283716IR-232816
HJ-283716
IR-232816
36.513
44.450
58.738
25.40
1.52
49.8
81
12.80
9900
HJ-283716IR-242816
HJ-283716
IR-242816
38.100
44.450
58.738
25.40
1.52
49.8
81
12.80
9900
HJ-283720IR-222820
HJ-283720
IR-222820
34.925
44.450
58.738
31.75
1.52
61.8
106
16.60
9900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성