K, KZW
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Needle roller and cage assemblies
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/needle_roller_and_cage_assemblies/metric_series/k_kzw_asmtab.prj},{NB=K32X37X13},{ORDER=K32X37X13},{FW=32.000},{EW=37.000},{B=13.00},{C=15.20},{CO=24.40},{CU=4.00},{NO=13000},{S=NG},{T=10},{D=0.00000},{CC=13.0},{CSD=33.25},{CD=35.75},{DW=2.500},{L=9.800},{ST=14-A},{NOB=26},{SB=0.00},{MB=0.0},{PDF=65},{PPATH=k_kzw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
EW
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
C
Basic dynamic load rating
[kN]
CO
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
K3X5X7TN
K3X5X7TN
3.000
5.000
7.00
1.56
1.29
0.20
74000
K4X7X7TN
K4X7X7TN
4.000
7.000
7.00
1.83
1.32
0.20
52000
K5X8X8TN
K5X8X8TN
5.000
8.000
8.00
2.18
1.71
0.26
47000
K5X8X10TN
K5X8X10TN
5.000
8.000
10.00
3.04
2.63
0.40
47000
K5X9X13TN
K5X9X13TN
5.000
9.000
13.00
4.29
3.55
0.54
40000
K6X9X8H
K6X9X8H
6.000
9.000
8.00
3.19
2.90
0.42
44000
K6X9X8TN
K6X9X8TN
6.000
9.000
8.00
2.47
2.07
0.31
44000
K6X9X10TN
K6X9X10TN
6.000
9.000
10.00
3.07
2.74
0.42
44000
K7X10X8TN
K7X10X8TN
7.000
10.000
8.00
2.74
2.44
0.37
42000
K7X10X10TN
K7X10X10TN
7.000
10.000
10.00
3.40
3.22
0.49
42000
K7X11X15TN
K7X11X15TN
7.000
11.000
15.00
6.44
6.24
0.94
35000
K8X11X8FV
K8X11X8FV
8.000
11.000
8.00
3.23
3.11
0.47
41000
K8X11X8TN
K8X11X8TN
8.000
11.000
8.00
2.34
2.05
0.30
41000
K8X11X10H
K8X11X10H
8.000
11.000
10.00
4.57
4.89
0.74
41000
K8X11X10FV
K8X11X10FV
8.000
11.000
10.00
4.01
4.11
0.63
41000
K8x11x10TN
K8x11x10TN
8.000
11.000
10.00
3.84
3.91
0.60
41000
K8x11x13TN
K8x11x13TN
8.000
11.000
13.00
5.18
5.75
0.87
41000
K8X11X13H
K8X11X13H
8.000
11.000
13.00
5.22
5.78
0.88
41000
K9X12X10FH
K9X12X10FH
9.000
12.000
10.00
4.27
4.60
0.70
40000
K9X12X10FV
K9X12X10FV
9.000
12.000
10.00
4.27
4.60
0.70
40000
K9X12X13FH
K9X12X13FH
9.000
12.000
13.00
5.57
6.47
0.98
40000
K9X12X13FV
K9X12X13FV
9.000
12.000
13.00
5.57
6.47
0.98
40000
K9X13X8H
K9X13X8H
9.000
13.000
8.00
3.96
3.50
0.53
32000
K10X13X10H
K10X13X10H
10.000
13.000
10.00
5.40
6.43
0.98
39000
K10X13X10TN
K10X13X10TN
10.000
13.000
10.00
4.29
4.77
0.73
39000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성