Cylindrical bore
JTEKT Corporation(Koyo)
Spherical roller bearings
Spherical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/spherical_roller_bearings/spherical_roller_bearings/cylindrical_bore_asmtab.prj},{NB=22344RHA},{SD=220},{D=460},{B=145.0},{R=5.0},{ORDER=22344RHA},{CR=2960},{COR=3470},{CU=226},{NG=730},{NO=970},{SR=6.0},{SE=SA},{T=85},{DR=60.00},{PCD=344.028},{AL=12},{AL1=13},{AL2=0.000},{L=295.000},{K=323.70},{S=412.00},{LN=57.0},{L1=28.50},{ST=11-B},{NOB=15},{PPATH=cylindrical_bore_asmtpl.prj},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
22205RZ
25
52
18.0
1.0
22205RZ
56.8
48.1
3.9
9600
12800
22206RZ
30
62
20.0
1.0
22206RZ
76.6
65.9
5.3
8100
10900
21306RZ
30
72
19.0
1.1
21306RZ
74.2
62.7
4.8
7200
9600
22207RZ
35
72
23.0
1.1
22207RZ
100
88.7
7.75
6900
9200
21307RZ
35
80
21.0
1.5
21307RZ
86.8
75.8
5.9
6200
8300
22208RZ
40
80
23.0
1.1
22208RZ
114
102
9.55
6200
8300
21308RZ
40
90
23.0
1.5
21308RZ
105
95.5
7.55
5600
7600
22308RZ
40
90
33.0
1.5
22308RZ
170
152
11.8
5600
7600
22209RZ
45
85
23.0
1.1
22209RZ
119
110
10.2
5800
7700
21309RZ
45
100
25.0
1.5
21309RZ
132
124
9.95
5000
6700
22309RZ
45
100
36.0
1.5
22309RZ
208
183
13.8
5100
6700
22210RZ
50
90
23.0
1.1
22210RZ
128
122
12.7
5400
7200
21310RZ
50
110
27.0
2.0
21310RZ
157
151
12
4500
6100
22310RZ
50
110
40.0
2.0
22310RZ
255
237
17.5
4500
6200
22211RZ
55
100
25.0
1.5
22211RZ
154
144
15
4700
6300
21311RZ
55
120
29.0
2.0
21311RZ
180
165
13
4100
5600
22311RZ
55
120
43.0
2.0
22311RZ
296
264
21.1
4100
5500
22212RZ
60
110
28.0
1.5
22212RZ
190
181
18.7
4300
5800
21312RZ
60
130
31.0
2.1
21312RZ
210
193
15.1
3900
5100
22312RZ
60
130
46.0
2.1
22312RZ
354
334
24.9
3900
5100
22213RZ
65
120
31.0
1.5
22213RZ
222
211
20.7
4000
5200
21313RZ
65
140
33.0
2.1
21313RZ
242
232
19.8
3600
4700
22313RZ
65
140
48.0
2.1
22313RZ
382
360
30.8
3600
4700
22214RZ
70
125
31.0
1.5
22214RZ
233
222
24.4
3700
5000
21314RZ
70
150
35.0
2.1
21314RZ
268
260
21.6
3300
4400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성