2.4.8.3 ASME BPE - Orifice flange following DIN 11864-2-A/DIN 11853-2
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.8 Orifice flange following DIN 11864-2-A/DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/flanschblende_in_anleh_din11864_2_a_din11853_2/asme_fb_an_din_11864_2_a.prj},{NB=Flanschblende DN 11/2 ASME BPE (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A/DIN 11853-2 708824 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{C=11.5},{D=79},{LK=62},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D2=45.460},{D3=41.450},{N=4.000},{D13=9.000},{D7=41.360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Orifice flange DN 1/2" AS...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
11.5
54
37
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708821
999279
Orifice flange DN 3/4" AS...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
11.5
59
42
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708822
999279
Orifice flange DN 1" ASME...
DN 1"
25.40 x 1.65
11.5
66
49
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708823
999279
Orifice flange DN 11/2" A...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
11.5
79
62
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708824
999279
Orifice flange DN 2" ASME...
DN 2"
50.80 x 1.65
11.5
92
75
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708825
999279
Orifice flange DN 21/2" A...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
11.5
107
89
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708826
999279
Orifice flange DN 3" ASME...
DN 3"
76.20 x 1.65
13.5
125
104
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708827
999279
Orifice flange DN 4" ASME...
DN 4"
101.60 x 2.11
15.5
157
135
1.4435
MB = Ra<0,8µm
708828
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성