HEX FK - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HEX FK
KVT Fastening
FASTEKS® FILKO Blind-rivet nut
HEX FK - Blind-rivet nut
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/filko_blindnietmuttern/hex_fk/bnm_offen_fk_hex.prj},{NB=KVT M6-45 HEXFK ST (12)},{IDNR=},{KENZIFFER=45},{VER=2.000},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=2.00},{K1=2.0-4.5},{H=9.0},{D1=9.0},{SW=9.0},{D=13.0},{S=1.50},{L=16.00},{W=ST},{A1A=2.00},{A1B=4.50},{A2=9.00},{A3=13.00},{A4=1.50},{A5=16.00},{A6=7.60},{A7=11.40},{A8=0.65},{A9=4.92},{A10=1.00},{A11=1.34},{A12=0.50},{A13A=14.30},{A13B=12.85},{A14A=12.82},{A14B=10.74},{A15=0.65},{A17=0.80},{A21=9.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole +0.1
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
KVT M4-20 HEXFK ST
M4-20 HEXFK ST
M4
0.3-2.0
6.0
6.0
9.0
0.75
9.75
KVT M4-30 HEXFK ST
M4-30 HEXFK ST
M4
1.5-3.0
6.0
6.0
9.0
0.75
10.75
KVT M4-40 HEXFK ST
M4-40 HEXFK ST
M4
2.5-4.0
6.0
6.0
9.0
0.75
11.75
KVT M5-30 HEXFK ST
M5-30 HEXFK ST
M5
0.7-3.0
7.0
7.0
10.0
1.00
13.00
KVT M5-40 HEXFK ST
M5-40 HEXFK ST
M5
2.0-4.0
7.0
7.0
10.0
1.00
14.00
KVT M6-30 HEXFK ST
M6-30 HEXFK ST
M6
0.5-3.0
9.0
9.0
13.0
1.50
14.50
KVT M6-45 HEXFK ST
M6-45 HEXFK ST
M6
2.0-4.5
9.0
9.0
13.0
1.50
16.00
KVT M6-60 HEXFK ST
M6-60 HEXFK ST
M6
3.5-6.0
9.0
9.0
13.0
1.50
17.50
KVT M8-35 HEXFK ST
M8-35 HEXFK ST
M8
0.5-3.5
11.0
11.0
16.0
1.50
15.50
KVT M8-60 HEXFK ST
M8-60 HEXFK ST
M8
3.0-6.0
11.0
11.0
16.0
1.50
18.50
KVT M10-35 HEXFK ST
M10-35 HEXFK ST
M10
0.8-3.5
13.0
13.0
19.0
2.00
21.00
KVT M10-60 HEXFK ST
M10-60 HEXFK ST
M10
3.0-6.0
13.0
13.0
19.0
2.00
24.00
KVT M12-40 HEXFK ST
M12-40 HEXFK ST
M12
1.0-4.0
16.0
16.0
23.0
2.00
24.00
KVT M12-70 HEXFK ST
M12-70 HEXFK ST
M12
3.5-7.0
16.0
16.0
23.0
2.00
27.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성