RC ROFG 1.4570 - Blind-rivet nut, knurled shank, type RC
KVT Fastening
FASTEKS® FILKO Blind-rivet nut
RC ROFG - Blind-rivet nut
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/filko_blindnietmuttern/rc_rofg_1_4570_fk/rc_rofg_1_4570_fk.prj},{NB=KVT M5 RC ROFG 2,5 (11)},{IDNR=},{BZC=M5 RC ROFG 2,5},{VER=1},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=1.00},{K1=0.5-2.5},{H=7.0},{D1=7.0},{SW=7.0},{D=9.0},{S=1.0},{L=17.0},{W=Nichtrostender Stahl 1.4570},{A1A=1.000},{A1B=2.50},{A2=7.00},{A3=9.00},{A4=1.00},{A5=17.00},{A6=5.90},{A7=5.20},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=16.00},{A13B=14.50},{A14A=9.80},{A14B=8.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole-Ø +0.1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT M3 RC ROFG 1,1
M3 RC ROFG 1,1
M3
0.5-1.1
5.0
5.0
7.0
0.8
10.6
Stainless steel 1.4570
KVT M3 RC ROFG 2,3
M3 RC ROFG 2,3
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
7.0
0.8
11.8
Stainless steel 1.4570
KVT M3 RC ROFG 3,0
M3 RC ROFG 3,0
M3
2.3-3.0
5.0
5.0
7.0
0.8
12.3
Stainless steel 1.4570
KVT M4 RC ROFG 1,3
M4 RC ROFG 1,3
M4
0.5-1.3
6.0
6.0
8.0
0.8
14.0
Stainless steel 1.4570
KVT M4 RC ROFG 2,1
M4 RC ROFG 2,1
M4
0.8-2.1
6.0
6.0
8.0
0.8
14.7
Stainless steel 1.4570
KVT M4 RC ROFG 3,7
M4 RC ROFG 3,7
M4
2.5-3.7
6.0
6.0
8.0
0.8
16.4
Stainless steel 1.4570
KVT M5 RC ROFG 1,5
M5 RC ROFG 1,5
M5
0.5-1.5
7.0
7.0
9.0
1.0
16.0
Stainless steel 1.4570
KVT M5 RC ROFG 2,5
M5 RC ROFG 2,5
M5
0.5-2.5
7.0
7.0
9.0
1.0
17.0
Stainless steel 1.4570
KVT M5 RC ROFG 3,5
M5 RC ROFG 3,5
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
9.0
1.0
18.0
Stainless steel 1.4570
KVT M6 RC ROFG 2,5
M6 RC ROFG 2,5
M6
0.5-2.5
9.0
9.0
11.0
1.2
20.8
Stainless steel 1.4570
KVT M6 RC ROFG 3,5
M6 RC ROFG 3,5
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
11.0
1.2
21.8
Stainless steel 1.4570
KVT M8 RC ROFG 3,0
M8 RC ROFG 3,0
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
14.0
1.5
24.1
Stainless steel 1.4570
KVT M8 RC ROFG 5,0
M8 RC ROFG 5,0
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
14.0
1.5
26.1
Stainless steel 1.4570
KVT M10 RC ROFG 4,0
M10 RC ROFG 4,0
M10
1.0-4.0
13.0
13.0
16.0
1.5
31.8
Stainless steel 1.4570
KVT M10 RC ROFG 5,5
M10 RC ROFG 5,5
M10
2.5-5.5
13.0
13.0
16.0
1.5
32.8
Stainless steel 1.4570
KVT M12 RC ROFG 4,2
M12 RC ROFG 4,2
M12
0.5-4.2
16.0
16.0
20.0
1.7
34.3
Stainless steel 1.4570
KVT M12 RC ROFG 7,6
M12 RC ROFG 7,6
M12
4.0-7.6
16.0
16.0
20.0
1.7
38.7
Stainless steel 1.4570
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성