DSOS - Self-clinching grounding standoff
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching screwlock standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/dsos/dsos.prj},{NB=KVT DSOS-M3-7},{IDNR=},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L=7.00},{D1=M3},{LB=4.20},{D2=4.19},{D3=4.92},{D4=4.3},{SM=1.0},{MRL=3.2},{NDM=3.000},{KDM=2.4590},{LX=6.35,7.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length +0.05 -0.13
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
[mm]
D4
+0.2 0
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT DSOS-M3-6.35
DSOS-M3-6.35
Stainless steel 18/8 (AIS...
6.35
M3
4.20
4.19
4.92
4.3
1.0
3.2
KVT DSOS-M3-7
DSOS-M3-7
Stainless steel 18/8 (AIS...
7.00
M3
4.20
4.19
4.92
4.3
1.0
3.2
KVT DSOS-440-250
DSOS-440-250
Stainless steel 18/8 (AIS...
6.35
UNC 4-40
4.20
4.19
4.92
4.3
1.0
3.2
KVT DSOS-440-275
DSOS-440-275
Stainless steel 18/8 (AIS...
7.00
UNC 4-40
4.20
4.19
4.92
4.3
1.0
3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성