KFH - Broaching studs for plastics
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Broaching studs for plastics
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/kfh/kfh.prj},{NB=KVT KFH-M3-6},{IDNR=},{W=Phosphorbronze, verzinnt für gute Lötbarkeit (Kennziffer \"et\")},{L=6},{D1=M3},{LK=3.0},{D2=4.58},{D3=3.1},{K=0.51},{A=2.3},{H=1.65},{SM=1.53},{MRL=3.8},{D11=3.000},{LX=6,8,10,12,15,18},{KDM=2.3870},{D22=3.5000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
[mm]
D2
±0.25
[mm]
D3
+0.1
[mm]
K
±0.13
[mm]
A
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT KFH-M2.5-6
KFH-M2.5-6
Phosphor bronze, tin-plat...
M2.5
2.6
3.85
2.6
0.51
2.6
1.65
1.53
2.8
KVT KFH-M3-6
KFH-M3-6
Phosphor bronze, tin-plat...
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
2.3
1.65
1.53
3.8
KVT KFH-M4-6
KFH-M4-6
Phosphor bronze, tin-plat...
M4
4.2
5.74
4.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
KVT KFH-M5-6
KFH-M5-6
Phosphor bronze, tin-plat...
M5
5.0
6.60
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성