LAS / LAC - Floating self-clinching nut with locking thread
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-locking floating nuts
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/las_lac/las_lac.prj},{NB=KVT LAS-M4-1},{IDNR=},{W=LAS},{D1=M4},{LB=9.40},{D2=9.38},{D3=9.3},{D4=11.18},{M=5.34},{H=0.97},{SM=1.0},{MRL=8.64},{WX='LAS', 'Gehäuse Stahl verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"md\"), Mutter nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert', 'LAC', 'Gehäuse und Mutter nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{R1=8.3850},{R2=9.5030},{R3=10.0620},{C=0.5160},{L2=0.4140},{R=0.7730},{L3=2.0720},{M1=3.3100},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
±0.4
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT LAS-M3-1
LAS-M3-1
M3
7.40
7.35
7.4
9.14
4.83
0.97
1.0
7.62
KVT LAS-M3-2
LAS-M3-2
M3
7.40
7.35
7.4
9.14
4.83
1.38
1.4
7.62
KVT LAS-M4-1
LAS-M4-1
M4
9.40
9.38
9.3
11.18
5.34
0.97
1.0
8.64
KVT LAS-M4-2
LAS-M4-2
M4
9.40
9.38
9.3
11.18
5.34
1.38
1.4
8.64
KVT LAS-M5-1
LAS-M5-1
M5
10.30
10.29
10.3
11.94
6.86
0.97
1.0
9.14
KVT LAS-M5-2
LAS-M5-2
M5
10.30
10.29
10.3
11.94
6.86
1.38
1.4
9.14
KVT LAS-M6-2
LAS-M6-2
M6
13.10
13.06
13.0
15.24
7.88
1.38
1.4
10.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성