SMPS - Miniature self-clinching nut
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Miniature self-clinching nuts for sheet metal
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/smps/smps.prj},{NB=KVT SMPS-M3},{IDNR=},{BZC=SMPS-M3},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{D1=M3},{LB=4.25},{D2=4.22},{D3=5.6},{M=1.4},{H=0.61},{SM=0.64},{MRL=4.3},{NDM=3.0},{D21=5.1060}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
M
±0.25
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT SMPS-M2.5
SMPS-M2.5
Stainless steel 18/8 (AIS...
M2.5
3.80
3.79
5.6
1.4
0.61
0.64
3.7
KVT SMPS-M3
SMPS-M3
Stainless steel 18/8 (AIS...
M3
4.25
4.22
5.6
1.4
0.61
0.64
4.3
KVT SMPP-M2.5
SMPP-M2.5
Corrosion-resistant steel...
M2.5
3.80
3.79
5.6
1.4
0.61
0.64
3.7
KVT SMPP-M3
SMPP-M3
Corrosion-resistant steel...
M3
4.25
4.22
5.6
1.4
0.61
0.64
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성