Worms - Module 0.8
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
BLUE POM GEARS
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/blue_pom_gears/worms_new_mod_0_8.prj},{NB=W80SUR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=W80SUR1+B},{MOD=0.80},{U=1},{Z=0},{D=10.4},{X=0.00},{DT=0.0},{DA=12.00},{B=14},{DD=5},{DH=10.30},{LH=0},{LHR=6},{L=26},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=3.0},{LS=3.0},{DI=0},{BW=0},{A=0.0},{GAMA=4.00},{MIN=24},{F=0},{DX1=4.2000},{H=0.000},{R1=0.000},{Y=0},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=1},{V1=0.00},{V2=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
DR
Direction
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DT
Throat Diameter dt
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LH
Hub Projection lh
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim
[mm]
BW
Thickness of Web dw
[mm]
A
Center Distance
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
W80SUR1+B
W80SUR1+B
-
0.80
SUS304
Right
1
0
10.4
0.0
12.00
B
14
5
10.30
0
6
26
0
0.0
M3
3.0
0
0
0.0
18.00
W80SUR1+B_HUB0_0_0_0_0_SH...
W80SR1+B
W80SR1+B
-
0.80
S45C
Right
1
0
10.4
0.0
12.00
B
14
5
10.30
0
6
26
0
0.0
M3
3.0
0
0
0.0
18.00
W80SR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성