Ground Spur Gears - Module 0.5 (Shapes L)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Ground Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/ground_spur_gears/ground_spur_gears_new_mod_0_5_l.prj},{NB=SG50S22L-0808_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SG50S22L-0808},{MOD=0.5},{Z=22},{D=11.0},{DA=12.0},{B=8},{DD=0},{DH=8},{LHL=22},{LHR=50},{L=80},{LS=0},{DR=0.0},{DUB=5.33},{DUBX=1.14},{R=2.00},{R1=4.29},{NDM=0},{CH=0.3},{VERS=0},{SP8=3.844},{SP7=3},{SP3=20},{SP1=5},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{S=L1},{M=-},{MASSX=34.2},{P=-},{ON=SG50S 22L-0808},{SP6=0},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth z
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
[mm]
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd(H7)
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LHL
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
SG50S20L-0806
SG50S20L-0806
-
0.5
20
10.0
11.0
L1
8
0
6
22
50
80
-
0
20.8
SG50S20L-0806_HUB0_0_0_0_...
SG50S22L-0808
SG50S22L-0808
Discontinued
0.5
22
11.0
12.0
L1
8
0
8
22
50
80
-
0
34.2
SG50S22L-0808_HUB0_0_0_0_...
SG50S24L-0810
SG50S24L-0810
Discontinued
0.5
24
12.0
13.0
L1
8
0
10
22
50
80
-
0
51.1
SG50S24L-0810_HUB0_0_0_0_...
SG50S25L-0810
SG50S25L-0810
Discontinued
0.5
25
12.5
13.5
L1
8
0
10
22
50
80
-
0
51.7
SG50S25L-0810_HUB0_0_0_0_...
SG50S26L-0810
SG50S26L-0810
Discontinued
0.5
26
13.0
14.0
L1
8
0
10
22
50
80
-
0
52.4
SG50S26L-0810_HUB0_0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성