Ground Spur Gears - Module 0.8
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Ground Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/ground_spur_gears/ground_spur_gears_new_mod_0_8.prj},{NB=SG80S112B-0812_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SG80S112B-0812},{MOD=0.8},{Z=112},{D=89.6},{DA=91.2},{B=8},{DD=12},{DH=40},{LHL=10},{LHR=0},{L=18},{LS=0},{DR=0.0},{DUB=0.00},{DUBX=0.00},{R=0.00},{R1=0.00},{NDM=0},{CH=0.5},{VERS=0},{SP3=20},{SP1=5},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{S=B1},{M=-},{MASSX=475.6},{P=-},{ON=SG80S 112B-0812},{SP8=30.776},{SP7=13},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth z
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
[mm]
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd(H7)
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LHL
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
SG80S22B-0806
SG80S22B-0806
Discontinued
0.8
22
17.6
19.2
B1
8
6
14
10
0
18
-
0
23.2
SG80S22B-0806_HUB0_0_0_0_...
SG80S24B-0806
SG80S24B-0806
Discontinued
0.8
24
19.2
20.8
B1
8
6
16
10
0
18
-
0
29.8
SG80S24B-0806_HUB0_0_0_0_...
SG80S25B-0806
SG80S25B-0806
-
0.8
25
20.0
21.6
B1
8
6
16
10
0
18
-
0
31.3
SG80S25B-0806_HUB0_0_0_0_...
SG80S28B-0808
SG80S28B-0808
Discontinued
0.8
28
22.4
24.0
B1
8
8
18
10
0
18
-
0
37.4
SG80S28B-0808_HUB0_0_0_0_...
SG80S30B-0810
SG80S30B-0810
Discontinued
0.8
30
24.0
25.6
B1
8
10
20
10
0
18
-
0
41.7
SG80S30B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S30B*0810
SG80S30B*0810
Discontinued
0.8
30
24.0
25.6
B1
8
10
20
10
0
18
2-M4
5
41.3
SG80S30B*0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S32B-0810
SG80S32B-0810
Discontinued
0.8
32
25.6
27.2
B1
8
10
20
10
0
18
-
0
45.6
SG80S32B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S35B-0810
SG80S35B-0810
Discontinued
0.8
35
28.0
29.6
B1
8
10
20
10
0
18
-
0
51.9
SG80S35B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S36B-0810
SG80S36B-0810
Discontinued
0.8
36
28.8
30.4
B1
8
10
20
10
0
18
-
0
54.1
SG80S36B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S40B-0810
SG80S40B-0810
-
0.8
40
32.0
33.6
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
77.4
SG80S40B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S40B*0812
SG80S40B*0812
Discontinued
0.8
40
32.0
33.6
B1
8
12
25
10
0
18
2-M5
5
71.5
SG80S40B*0812_HUB0_0_0_0_...
SG80S45B-0810
SG80S45B-0810
-
0.8
45
36.0
37.6
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
90.8
SG80S45B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S48B-0810
SG80S48B-0810
Discontinued
0.8
48
38.4
40.0
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
99.5
SG80S48B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S50B-0810
SG80S50B-0810
Discontinued
0.8
50
40.0
41.6
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
105.6
SG80S50B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S50B*0812
SG80S50B*0812
Discontinued
0.8
50
40.0
41.6
B1
8
12
25
10
0
18
2-M5
5
100.0
SG80S50B*0812_HUB0_0_0_0_...
SG80S54B-0810
SG80S54B-0810
Discontinued
0.8
54
43.2
44.8
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
118.7
SG80S54B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S55B-0810
SG80S55B-0810
Discontinued
0.8
55
44.0
45.6
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
122.1
SG80S55B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S56B-0810
SG80S56B-0810
-
0.8
56
44.8
46.4
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
125.6
SG80S56B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S60B-0810
SG80S60B-0810
Discontinued
0.8
60
48.0
49.6
B1
8
10
25
10
0
18
-
0
140.1
SG80S60B-0810_HUB0_0_0_0_...
SG80S60B*0812
SG80S60B*0812
Discontinued
0.8
60
48.0
49.6
B1
8
12
25
10
0
18
2-M5
5
134.8
SG80S60B*0812_HUB0_0_0_0_...
SG80S64B-0812
SG80S64B-0812
Discontinued
0.8
64
51.2
52.8
B1
8
12
30
10
0
18
-
0
167.6
SG80S64B-0812_HUB0_0_0_0_...
SG80S70B-0812
SG80S70B-0812
Discontinued
0.8
70
56.0
57.6
B1
8
12
30
10
0
18
-
0
192.9
SG80S70B-0812_HUB0_0_0_0_...
SG80S72B-0812
SG80S72B-0812
Discontinued
0.8
72
57.6
59.2
B1
8
12
30
10
0
18
-
0
201.9
SG80S72B-0812_HUB0_0_0_0_...
SG80S75B-0812
SG80S75B-0812
Discontinued
0.8
75
60.0
61.6
B1
8
12
30
10
0
18
-
0
215.7
SG80S75B-0812_HUB0_0_0_0_...
SG80S80B-0812
SG80S80B-0812
-
0.8
80
64.0
65.6
B1
8
12
30
10
0
18
-
0
240.0
SG80S80B-0812_HUB0_0_0_0_...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성