Ground Spur Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Ground Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/ground_spur_gears/ground_spur_gears_new_mod_1_5.prj},{NB=SGR1.5S29B-1515_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SGR1.5S29B-1515},{MOD=1.5},{Z=29},{D=43.5},{DA=46.5},{B=15},{DD=15},{DH=37},{LHL=14},{LHR=0},{L=29},{LS=0},{DR=0.0},{DUB=0.00},{DUBX=0.00},{R=0.00},{R1=0.00},{NDM=0},{CH=0.5},{VERS=0},{SP3=20},{SP1=6},{IDNR=},{PINFO=-},{S=B1},{M=-},{MASSX=0.25(kg)},{P=-},{ON=SGR1.5S29B-1515},{SP8=-},{SP7=-},{SP6=0},{FTS=H7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth z
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
[mm]
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd(H7)
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LHL
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
SG1.5S15B-1510
SG1.5S15B-1510
Discontinued
1.5
15
22.5
25.5
B1
15
10
18
15
0
30
-
0
0,06(kg)
SG1.5S15B-1510_HUB0_0_0_0...
SG1.5S16B-1510
SG1.5S16B-1510
Discontinued
1.5
16
24.0
27.0
B1
15
10
18
15
0
30
-
0
0.06(kg)
SG1.5S16B-1510_HUB0_0_0_0...
SG1.5S18B-1512
SG1.5S18B-1512
Discontinued
1.5
18
27.0
30.0
B1
15
12
22
15
0
30
-
0
0.08(kg)
SG1.5S18B-1512_HUB0_0_0_0...
SG1.5S20B-1512
SG1.5S20B-1512
Discontinued
1.5
20
30.0
33.0
B1
15
12
22
15
0
30
-
0
0.1(kg)
SG1.5S20B-1512_HUB0_0_0_0...
SG1.5S22B-1512
SG1.5S22B-1512
Discontinued
1.5
22
33.0
36.0
B1
15
12
25
15
0
30
-
0
0.13(kg)
SG1.5S22B-1512_HUB0_0_0_0...
SG1.5S24B-1515
SG1.5S24B-1515
-
1.5
24
36.0
39.0
B1
15
15
30
15
0
30
-
0
0.16(kg)
SG1.5S24B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S25B-1515
SG1.5S25B-1515
Discontinued
1.5
25
37.5
40.5
B1
15
15
30
15
0
30
-
0
0.17(kg)
SG1.5S25B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S26B-1515
SG1.5S26B-1515
Discontinued
1.5
26
39.0
42.0
B1
15
15
30
15
0
30
-
0
0.18(kg)
SG1.5S26B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S28B-1515
SG1.5S28B-1515
Discontinued
1.5
28
42.0
45.0
B1
15
15
30
15
0
30
-
0
0.2(kg)
SG1.5S28B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S30B-1515
SG1.5S30B-1515
-
1.5
30
45.0
48.0
B1
15
15
35
15
0
30
-
0
0.26(kg)
SG1.5S30B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S32B-1515
SG1.5S32B-1515
Discontinued
1.5
32
48.0
51.0
B1
15
15
35
15
0
30
-
0
0.28(kg)
SG1.5S32B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S34B-1515
SG1.5S34B-1515
Discontinued
1.5
34
51.0
54.0
B1
15
15
35
15
0
30
-
0
0.31(kg)
SG1.5S34B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S35B-1515
SG1.5S35B-1515
Discontinued
1.5
35
52.5
55.5
B1
15
15
35
15
0
30
-
0
0.36(kg)
SG1.5S35B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S36B-1515
SG1.5S36B-1515
Discontinued
1.5
36
54.0
57.0
B1
15
15
40
15
0
30
-
0
0.37(kg)
SG1.5S36B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S40B-1515
SG1.5S40B-1515
-
1.5
40
60.0
63.0
B1
15
15
40
15
0
30
-
0
0.44(kg)
SG1.5S40B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S42B-1515
SG1.5S42B-1515
Discontinued
1.5
42
63.0
66.0
B1
15
15
40
15
0
30
-
0
0.47(kg)
SG1.5S42B-1515_HUB0_0_0_0...
SG1.5S45B-1520
SG1.5S45B-1520
Discontinued
1.5
45
67.5
70.5
B1
15
20
50
15
0
30
-
0
0.57(kg)
SG1.5S45B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S48B-1520
SG1.5S48B-1520
Discontinued
1.5
48
72.0
75.0
B1
15
20
50
15
0
30
-
0
0.63(kg)
SG1.5S48B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S50B-1520
SG1.5S50B-1520
-
1.5
50
75.0
78.0
B1
15
20
50
15
0
30
-
0
0.67(kg)
SG1.5S50B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S52B-1520
SG1.5S52B-1520
Discontinued
1.5
52
78.0
81.0
B1
15
20
50
15
0
30
-
0
0.72(kg)
SG1.5S52B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S55B-1520
SG1.5S55B-1520
Discontinued
1.5
55
82.5
85.5
B1
15
20
50
15
0
30
-
0
0.78(kg)
SG1.5S55B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S56B-1520
SG1.5S56B-1520
Discontinued
1.5
56
84.0
87.0
B1
15
20
50
15
0
30
-
0
0.8(kg)
SG1.5S56B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S60B-1520
SG1.5S60B-1520
Discontinued
1.5
60
90.0
93.0
B1
15
20
60
15
0
30
-
0
1.0(kg)
SG1.5S60B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S64B-1520
SG1.5S64B-1520
Discontinued
1.5
64
96.0
99.0
B1
15
20
60
15
0
30
-
0
1.1(kg)
SG1.5S64B-1520_HUB0_0_0_0...
SG1.5S70B-1520
SG1.5S70B-1520
-
1.5
70
105.0
108.0
B1
15
20
60
15
0
30
-
0
1.27(kg)
SG1.5S70B-1520_HUB0_0_0_0...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성