CP Pinion
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Module Size Rack
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/module_size_rack/cp_pinion_new.prj},{NB=SP2S*30_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SP2S*30},{P=2.0},{Z=30},{D=19.10},{DA=20.37},{B=3},{DD=6},{DH=15.00},{LH=7},{L=10},{DR=60},{LS=3.50},{VERS=1},{NDM=4},{T2MAX=2.300},{BMAX=5.000},{BX1=3.000},{TX1=1.400},{BX2=4.000},{TX2=1.800},{BX3=5.000},{TX3=2.300},{BX4=5.000},{TX4=2.300},{BX5=5.000},{TX5=2.300},{BX6=5.000},{TX6=2.300},{BX7=5.000},{TX7=2.300},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.00},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
DR
Distance of every rotation
[mm]
M
Weight
[g]
M1
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
SP2S-15
SP2S-15
-
2.0
15
9.55
10.82
K2
5
4
10.82
10
15
30
8.54
-
0.00
SP2S-15_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP2S*15
SP2S*15
Discontinued
2.0
15
9.55
10.82
K2
5
4
10.82
10
15
30
8.25
2-M3
3.00
SP2S*15_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP2S-20
SP2S-20
-
2.0
20
12.73
14.01
B1
3
5
10.00
7
10
40
5.78
-
0.00
SP2S-20_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP2S*20
SP2S*20
-
2.0
20
12.73
14.01
B1
3
5
10.00
7
10
40
5.55
2-M3
3.50
SP2S*20_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP2S-25
SP2S-25
-
2.0
25
15.92
17.19
B1
3
6
12.00
7
10
50
8.67
-
0.00
SP2S-25_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP2S*25
SP2S*25
Discontinued
2.0
25
15.92
17.19
B1
3
6
12.00
7
10
50
8.42
2-M3
3.50
SP2S*25_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP2S-30
SP2S-30
-
2.0
30
19.10
20.37
B1
3
6
15.00
7
10
60
14.2
-
0.00
SP2S-30_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP2S*30
SP2S*30
-
2.0
30
19.10
20.37
B1
3
6
15.00
7
10
60
13.5
2-M4
3.50
SP2S*30_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP5S-15
SP5S-15
-
5.0
15
23.00
27.00
B1
16
8
18.00
10
26
70
65.9
-
0.00
SP5S-15_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP5S-16
SP5S-16
Discontinued
5.0
16
25.00
28.00
B1
16
8
20.00
10
26
80
78.3
-
0.00
SP5S-16_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP5S-20
SP5S-20
-
5.0
20
31.00
35.00
B1
16
10
25.00
10
26
100
122.4
-
0.00
SP5S-20_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP5S-24
SP5S-24
-
5.0
24
38.00
41.00
B1
16
10
25.00
10
26
120
166.3
-
0.00
SP5S-24_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP5S-25
SP5S-25
Discontinued
5.0
25
39.00
42.00
B1
16
10
25.00
10
26
125
178.6
-
0.00
SP5S-25_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP5S-30
SP5S-30
Discontinued
5.0
30
47.00
50.00
B1
16
10
40.00
10
26
150
307.4
-
0.00
SP5S-30_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
SP10S-20
SP10S-20
-
10.0
20
63.00
70.00
B1
30
18
50.00
15
45
200
0.89(kg)
-
0.00
SP10S-20_HUB0_0_0_0_0_SHN...
SP10S-25
SP10S-25
Discontinued
10.0
25
79.00
85.00
B1
30
18
50.00
15
45
250
1.31(kg)
-
0.00
SP10S-25_HUB0_0_0_0_0_SHN...
SP10S-30
SP10S-30
-
10.0
30
95.00
101.00
B1
30
18
60.00
15
45
300
1.93(kg)
-
0.00
SP10S-30_HUB0_0_0_0_0_SHN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성